Technické údaje: Pretlakové asynchrónne modulárne NN motory

Typ ochrany zariadení Gb a Gc pre zóny 1 a 2

 


Typ ochrany
Ex px / Ex pxe
Výkon
podľa požiadavky; 315 až 3 800 kW
Osová výška
IEC 400 až 630
Počet pólov
2 až 12, vyšší počet na vyžiadanie
Napätie
podľa požiadavky; 400 až 1 000 V
Frekvencia
podľa požiadavky; 50 alebo 60 Hz
Krytie
IP 54 / IP 55 / IP 56
Chladenie
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Materiál rámu
zváraná oceľ
Typ motora
AMA, AMI
Montáž
horizontálne alebo vertikálne
Prostredie
pre zóny 1 alebo 2
teplotná trieda T1 - T4
Loading documents