ABB:s motorer för rökevakueringsfläktar är konstruerade och certifierade för både direktstart (DOL) och drift med varvtalsreglerade drivsystem, såväl under normala förhållanden som i brandsituationer.
- Certifierade för både horisontell och vertikal montering
- Uppfyller europeisk standard och erbjuder maximala prestanda under både normala förhållanden och nödsituationer
ABB:s motorer för rökgasfläktar är testade enligt EN 12101-3.
| |
Klass |
Temperatur °C, tid |
Driftsätt |
| |
F200-120 |
200°C, 120 min |
DOL, VSD |
| |
F300-60 |
300°C, 60 min |
DOL, VSD |
| |
F400-120 |
400°C, 120 min |
DOL, VSD |
| |
T250-120 |
250°C, 120 min |
DOL, VSD |
| |
Fullt certifierade lågspänningsmotorer upp till 630 kW |
| |
Uteffekt |
75 till 500 kW |
| |
Byggstorlek |
IEC 280 till 400 |
| |
Antal poler |
2 poler upp till storlek 250, 4-12 poler upp till storlek 400 |
| |
Spänningar |
Upp till 690 V |
| |
Frekvens |
Variabla varvtal upp till 1800 r/min |
| |
Kapslingsmaterial |
gjutjärn |