Vattenkylda motorer

Vattenkylning är en mycket effektiv metod för att transportera bort värme från motorn. Kyleffekten bibehålls även vid lägre varvtal vilket är idealiskt för tillämpningar med konstant vridmoment.

Typiska tillämpningar för vattenkylda motorer är framdrivningsmotorer, vindturbingeneratorer, vatten och avloppspumpar, tunnelborrmaskiner, extruderingsmaskiner, tryckpressar och pappersmaskiner.

Uteffekt 90 till 1200 kW
Byggstorlek IEC 280 till 450
Antal poler 2 till 8
Spänningar Alla vanliga spänningar
Frekvens 50 eller 60 Hz
Skydd IP 55, IP 56
Kylning IC71W
En högeffektiv motor uppfyller IE2-krav

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language

Populära länkar