Dammantändningsskyddade modulära högspänningsmotorer

Utrustningsskyddsnivå Db och Dc för zonerna 21 och 22

Tekniska data

Typ av skydd
D / DIP
Effekt
Orderrelaterat: 160 till 7 700 kW
Ramstorlek
IEC 400 till 630
Antal poler
2 till 12, fler poler på begäran
Spänningar
Orderrelaterat: 1000 till 13 800 V
Frekvens
Orderrelaterat: 50 till 60 Hz
Kapsling
IP 54 / IP 55 / IP 56
Kylning

Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMA, AMI
Monteringstyp
Horisontell eller vertikal
Farligt område
För zon 22
Temperaturklasser T1–T4
Certifieringar
Enligt ATEX-direktivet och IEC-standarder
CQST (Kina)
GOST (Ryssland)
CSA (USA, Kanada)
andra certifikat på begäran

Läs mer

Loading documents
Select region / language

Populära länkar