Gnistfria lågspända modulära induktionsmotorer med utökad säkerhet

För zon 1 och 2

Tekniska data

Typ av skydd
Ex nA
Effekt
Orderrelaterat: 315 till 3 800 kW
Ramstorlek
IEC 400 till 630
Antal poler
2 till 12, fler poler på begäran
Spänningar
Orderrelaterat: 400 till 1 000 V
Frekvens
Orderrelaterat: 50 till 60 Hz
Kapsling
IP 54 / IP 55 / IP 56
Kylning
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMA, AMI
Monteringstyp
Horisontell eller vertikal
Farligt område
För zon 2
Temperaturklasser T1–T4
Certifieringar
Enligt ATEX-direktivet och IEC-standarder
CQST (Kina)
GOST (Ryssland)
CSA (USA, Kanada)
andra certifikat på begäran

Läs mer

Loading documents
Select region / language

Populära länkar