过程用途电机为客户的特定解决方案提供了很大的灵活性,可以为了满足应用的特殊需求而单独设计。
在低压电机的功率范围内,需要不同的技术来提供最佳的高效电机解决方案。ABB电机将始终致力于根据您的需求提供最具成本效益和可持续发展的解决方案。
过程用途电机为您提供:
最适合需求的解决方案
能效从IE2到IE5
涵盖所有行业和应用
特定的订单文档
IE2到IE4,高达1200kw,铸铁和铝壳电机
变频工作的高输出和IE4电机
机座280-560 ,转矩范围1000至50 000 Nm
机座280至500,可达2000kw
查找有关MEPS的问题和标准的更多信息
选择符合MEPS的电机和文件的简易工具
低压电机选型工具
在线查询,我们将主动联系您