同步磁阻电机(SynRM)

内部创新

这个想法很简单,采用传统的、成熟的定子技术和创新的转子设计,然后将它们与一流的工业变频器通过全新的设计软件相结合。

无磁铁设计

同步磁阻技术将永磁电动机的性能与感应电动机的简单易用相结合。转子既没有磁体也没有绕组,并且几乎没有功率损耗,另外,由于转子中没有磁力,维护就像感应电动机一样简单。

 

ABB IE5 SynRM motors deliver ultra-premium energy efficiency

Highlights

我们的产品

IE5同步磁阻电机
高功率同步磁阻电动机

节能首选

ABB IE5同步磁阻电机(SynRM)达到了一个新的能效水平:超高能效。这是我们对全球大趋势的回应,并帮助您在您的行业做出改变。


Save money   

节约成本

        Improve reliability and productivity   

提高可靠性和生产率

 Save energy  

节约能源

         Improve your sustainability  

提高可持续性

 Reduce emissions  

减少排放

         For all applications  

满足所有应用


我们的IE5同步磁阻电机(SynRM)提供您:

◾IE5能效认证
◾降低轴承和绕组温度
◾延长轴承寿命
◾更高的部分负载效率
◾更精确的过程控制
◾永磁电机性能—但不含稀土磁体

产品范围:

◾电机型号: M3AL/M3BL
◾输出功率: 5.5–315 kW
◾机座号: IEC 132–315

IE5 SynRM is ideal for all industrial applications

更小的电机或更高的功率密度
–您来选择

一个强有力且高度紧凑的电机,比传统的电机小三个机座号。


我们的高功率同步磁阻电机(SynRM)为您提供:

◾更小的电机更多的输出
◾降低轴承和绕组温度
◾延长轴承寿命
◾低成本和易维护的感应电机标准
◾永磁电机性能—无磁铁


产品范围:

◾电机型号: M3AL/M3BL
◾输出功率:1.1–350 kW
◾机座号: IEC 90–315

High output SynRM motor offers more output from a smaller motor.

相关链接

能源效率

新闻和案例

案例
文章和博客文章
视频

Loading documents
Select region / language