双馈发电机

主流双馈概念采用标准高速传动结构,从而减小发电机尺寸。双馈发电机在额定转速下能提供较高的系统效率,因为只需一个小型变频器(1/3 Pn)即可实现半变速操作概念。双馈系统符合电网规范的基本要求。

自1997年以来,ABB已为领先风力涡轮机厂商提供了多种不同类型的双馈感应发电机(DFIG)。

价值体现:

业经验证的可靠性- 最大限度提高盈利能力

  • 转子能承受突发故障导致的超速运转
  • 绝缘系统可承受变流器的电压尖峰
  • 滑环设计,维护周期长
  • 轴承设计,避免循环电流

低持有成本(购买-运行-宕机)

  • 全球统一的生产流程
  • 采购维护便利,系统效率高达 97 %以上
  • 轻松维护,具备本地支持能力
Doubly-fed _high res

产品外形

Doubly-fed Wind Power Generator_W390xH195_72dpx
新型双馈发电机,功率高达3.6MW
Slip ring unit_W390xH195_72dpx
优异的滑环设计,维护周期长
Doubly-fed generator_W390xH195_72dpx
双馈1.5 - 2 MW系列
Wind generator AMK 500L4A BATYH_W390xH195_72dpx
双馈1.7 MW发电机

相关链接

Select region / language