高速永磁发电机

在全功率变频(FC)概念中,标准高速动力传动与永磁发电机结合可以使发电机尺寸做到最小,并使发电机能够在任何转速下实现高效率。

与双馈不同的是,在全功率变频概念中,所有产生的电力都会通过全功率变流器传送至电网,从而让涡轮机可以以任何速率进行运转且符合先进的电网规范,变流器的直流传输线会对发电机和来自电网的机械传动力进行解耦。

自2003年以来,ABB已经为领先风力涡轮机制造商提供了多款高速永磁发电机(HS PMG)。

价值体现

业经验证的可靠性- 最大限度提高盈利能力

  • 可承受短路冲击而不退磁
  • 转子具有高超速承受能力
  • 轴承设计无轴电流风险

低持有成本(购买-运行-宕机)

  • 全球统一的生产流程
  • 采购维护便利,系统效率高达98%以上
  • 将服务和本地支持的需求最小化

电机外形

7.0MW高速永磁发电机,标准系列
5MW高速永磁发电机
3.6MW高速永磁发电机,标准系列
2.5MW高速永磁发电机,定制化系列
永磁转子可承受短路冲击而不退磁
采用高压绝缘技术的定子
创新的无触点磁体编码器

相关链接

Select region / language