高速永磁发电机技术参数

AMG系列运行特征:

机座号 500和560
功率范围 1.5 - 3.6 MW
冷却方式 空冷或水冷
安装方式及防护等级 IM1001 (倾斜4-6度), IP54
电压 690 V +/- 10 %, 50或60 Hz
中压(如 4 kV)
额定转速范围 1000 - 1800 rpm
工作转速范围 0 - 2000 rpm
最大超速 最大3000 rpm
绝缘等级/温升 F / B
环境温度 -20oC ... +40oC; 可延伸至 -30oC ... +50oC
最大尺寸和重量

500: 最大 L2800 x W1800 x H1900 mm, 5 - 7 tn
560: 最大 L3500 x W2500 x H2300 mm, 7 - 10 tn

ABB拥有20年的永磁发电机制造技术,我们采用优化的、极具成本效益的轻质量磁铁设计,制造出高性能的永磁发电机。我们的高速永磁转子专为疲劳负荷极限及峰值负荷而设计,可承受最大超速3000 rpm。我们采用特殊永磁体模块,能够实现最大程度的防腐蚀保护和可靠的磁铁紧固结构。我们在全球范围内长期的永磁体供应链能确保永磁体供应量,采购便捷性和对采购成本的控制。
我们的发电机在严苛变流环境中有超过30年的应用经验,保证发电机-变流器解决方案具有全面的电气兼容性。

ABB成熟的1.5 - 3.2MW高速永磁发电机系列适用于当前使用的大多数涡轮机。标准的模块化组件结构-空冷或水冷-可根据不同涡轮机接口进行改造。永磁转子技术是ABB的专利,可承受短路冲击而不退磁,具有高超速承受能力。ABB高速永磁发电机是一种经济、可靠、交付周期短的解决方案。

ABB可按照客户要求提供功率范围为500 kW-7 MW的定制化发电机。

高速传动系统:
成熟的标准高速传动系统为涡轮机提供了一种灵活的方案选择。

高速永磁系统结构上与双馈系统类似,涡轮整机厂商通过对双馈系统的理解可以快速掌握到全整流概念下体现的所有优点,而无需大量的重新设计工作,拥有便捷的物流和总装,降低行车的投资成本。在所有型号的涡轮机中使用相同的传动系统可以在生产线上实行标准化,在全球采用统一的工艺。

永磁发电机:
永磁发电机是由永磁模块替代绕组转子的同步发电机,启动过程无需他励因此转子励磁损耗--大约占发电机总损耗的30%--可以减小到最低。因此永磁发电机具有机型小巧且功率密度高等特性,任何转速下都能达到最高的发电效率,从而以最少的生命周期成本实现最大的年发电量。

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language

常用链接