ABB船用发电机

可适配全船型解决方案

ABB可以为全球船舶提供全场景动力支持,例如货轮、邮轮、科考船等各类船型。

ABB船用发电机凭借高可靠性以及强适配性,我们的船用发电机可稳定输出强劲动力,助力船舶征服复杂海况,降低全生命周期运维成本。产品通过众多权威国际船级社权威认证,并可以提供全球服务网络保障7×24小时响应,最大限度减少停机风险。

关键优势

  • 高效运行,绿色节能:高效率的运行机制,有效降低燃料消耗,大幅减少二氧化碳排放,为环保事业添砖加瓦,同时降低运营成本,实现经济与环保双重价值。
  • 专属定制,精准匹配:ABB深度洞察不同船舶的特殊需求,提供从功率选型到系统集成的全流程定制服务。针对每种特定用途进行优化,量身定制发电机解决方案,使船舶性能达到最佳状态,满足多样化作业需求。
  • 权威认证,值得信赖:ABB船用发电机经过严格的测试与检验,获得了所有主要国际船级社的权威认证。这一荣誉不仅是对我们产品质量的认可,更是您选择ABB产品的有力保障,确保船舶在国际水域的合规运营。
  • 坚固耐用,可靠供电:坚固的结构设计赋予发电机强大的环境适应性,无论严寒酷暑、狂风巨浪,都能稳定运行,确保关键设备持续供电,为船舶安全航行提供坚实后盾。
  • 智能验收,便捷高效:ABB可以为客户提供工厂验收测试在线访问服务。客户无需亲临现场,即可通过数字化平台实时参与验收过程,轻松掌握设备状态,节省时间和人力成本,体验便捷高效的验收新方式。
端盖式轴承发电机
座式轴承发电机
低压发电机
永磁轴带发电机
技术规格
标准 IEC60034, ISO 8528
输出功率 高达15 兆伏安
轴高 710、900、1120 (毫米)
极数 4至22
船级社 ABS, BV, CCS, LRS, DNV, GL, KR, NK, RINA, RS, CR
防爆等级 Ex ec (nA), Zone 2
电压 高达15千伏安
频率 50Hz或60 Hz
环境温度 -50°C至60°C
冷却方式 露天冷却,空气对水
防护等级 高达IP55
机壳材料 焊接钢材
轴承 套筒
Large engine generator industrial
技术规格
标准 IEC60034, ISO 8528
输出功率 高达70兆伏安
轴高 1250、1600、2000、2500 (毫米)
极数 4至30
船级社 ABS, BV, CCS, LRS, DNV, GL, KR, NK, RINA, RS, CR
电压 高达15 kV
频率 50Hz或60 Hz
环境温度 -50°C至60°C
冷却方式 露天冷却,空气对水
防护等级 高达 IP55
机壳材料 焊接钢材
轴承 套筒
Large engine generator
技术规格
标准 IEC60034, ISO 8528
输出功率 高达5兆伏安
轴高 400, 450, 500, 560, 630 (mm)
极数 4至10
电压 高达1 kV
频率 50Hz或60 Hz
环境温度 -20°C至55°C
冷却方式 露天冷却,空气对水
防护等级 高达 IP55
机壳材料 焊接钢材
轴承 抗摩擦或套筒
Marine low voltage generator
技术规格
标准 IEC60034, ISO 8528
输出功率 高达15 MVA
轴高 710, 900,1120 (mm)
极数 4至12
船级社 ABS, BV, CCS, LRS, DNV, GL, KR, NK, RINA, RS, CR
防爆等级 Ex ec (nA), Zone 2
电压 高达15 kV
频率 50Hz或60 Hz
环境温度 -50°C至60°C
冷却方式 露天冷却,空气对水
防护等级 高达 IP55
机壳材料 焊接钢材
轴承 套筒
PM Shaft generator!

下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language