首个针对高压交流感应电机的全球能效标准已正式发布。该标准由国际电工委员会(IEC)发布,定义了从IE1到IE4的四个能效等级。其中,IE4“超超高能效”为最高等级。
新标准适用于以下直联式感应电机:功率范围:200 kW至2 MV额定电压范围:1000 V至11 kV
根据ABB的产品组合,新标准覆盖了机座号为315至560的筋冷感应电机、机座号为400至500的模块化感应电机。
新版IEC/EN 60034-30-3标准是IEC/EN 60034-30-1的扩展,定义了低压交流电机的能效等级。
寻找更高能效的解决方案
尽管该标准尚未规定高压电机的最低能效要求,但欧盟预计将在未来几年内制定这些要求——类似于现有中小型电机的欧盟最低能效标准(MEPS)。
能效提升不仅显著节约能源,也是实现低碳未来的关键推动因素。因此,ABB推出了高工业能效计划,旨在为大型电机提供尽可能高的能效选项。
通过此技术说明,了解有关新标准的更多信息,包括覆盖范围、能效等级的阈值水平以及相关测试方法。
在线查询,我们将主动联系您