Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

水冷电机

水冷是一种高效转移电机热量的冷却方式。即使在较低转速下仍能维持冷却效率,因而是恒转矩应用的理想选择。

典型的水冷电机应用包括推进器和推进电机、风力涡轮发电机、供水和污水处理泵、隧道钻机、挤压机、印刷机和造纸机。


输出功率 90 - 1200 kW
机座号 IEC 280 - 450
极数 2-8极
电压 所有常用电压
频率 50或60Hz
防护等级 IP 55, IP 56
冷却方式 IC71W
高效节能电机 符合IE2要求

相关链接

Loading documents