发动机制造商正计划研发紧凑型低排放柴油发动机,以确保机车环保。这一计划需要解决机车产生高扭转振动的问题。ABB已经提出了采用节约空间的单轴承配置的创新解决方案,有助于实现平稳运行,并延长维护周期和使用寿命。这一抗振动设计无需额外耦合器,确保机车制造商最大限度减少空间需求。
ABB发电机致力于实现高性能和高可靠性,同时确保机型紧凑、易安装。标准安装配置为单轴承结构,标准冷却方式为强制通风,以优化整体尺寸。ABB还提供适用于极端工况的铁路牵引发电机。基于相同的发电机核心,ABB能够针对安装和轴端配置、不同环境条件、电压输出、热/绝缘等级以及其他要求提供定制解决方案。
ABB先进的自动电压调节器(AVR)能够提供高精度(+/- 0.25%),并采用可靠的Modbus通讯协议节省电缆成本和调试时间,此外,单独配送的AVR-数字化双向调节器-还支持冗余功能。
|
WGX 500 - 560 pb6系列技术参数
|
|
额定功率范围
|
1 - 3.3 MW
|
|
额定输出电压
|
1200 V
|
|
工作转速范围
|
600 -1800 rpm (6极)
|
|
效率
|
> 96.9 % @ 1800 rpm
|
|
周围温度范围
|
-20- +40°C (最高平均海拔1000 m)
|
|
绝缘/温度等级
|
H / H (最高 c / H)
|
|
安装方式
|
IM 2405 / 单轴承
IM 2401 / 双轴承(可选)
|
|
冷却方式
|
IC17强制通风 ;
IC01 自通风(可选)
|
|
主要标准
|
IEC 60034- IEC 61373
|
|
认证
|
IRIS(国际铁路行业标准)
|