Critical Power

1-(1)

Megaflex UL

El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) MegaFlex UL está diseñado para entornos informáticos críticos de alta densidad, como grandes empresas, colocación, alojamiento en la nube y centros de datos de telecomunicaciones.

Megaflex DPA IEC

MegaFlex DPA TM está diseñado para entornos informáticos críticos de alta densidad en empresas privadas y públicas, así como centros de datos para colocación, alojamiento en la nube y telecomunicaciones.
foto-2 (1)
2-(1)

DPA500

Concebido para centros de datos medianos y grandes, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) modular Conceptpower DPA 500 de ABB cumple con los requisitos de potencia de 100 kW a 3 MW y proporciona la máxima disponibilidad para aquellos que buscan un tiempo de inactividad cero, así como un bajo costo de propiedad.

DPA120

Concebido para centros de datos de tamaño pequeño a mediano, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) modular Conceptpower DPA 120 de ABB cumple con los requisitos de potencia de 20 kW a 600 kW a 208 V y proporciona la máxima disponibilidad para aquellos que buscan un tiempo de inactividad cero, así como un bajo costo de propiedad.
3b69916f3c1f463c09537ff0000433538
4039a16f3c1f463c09537ff0000433538

PDUs

La PDU Cyberex ofrece el producto de distribución de energía más confiable y flexible del mercado actual con configuraciones casi ilimitadas de paneles e interruptores de subalimentación para cumplir con todos los requisitos de carga. Múltiples diseños de gabinetes admiten clasificaciones de hasta 1.3MW.

STS

Hace cuarenta años, Cyberex revolucionó la distribución de energía con su invención del interruptor de transferencia estático digital (STS). Desde entonces, basándose en la innovación de la ingeniería de ABB y los avances tecnológicos y la puesta en marcha de la base instalada más amplia de STS en todo el mundo, el SuperSwitch ® 4 ha evolucionado.
5269a16f3c1f463c09537ff0000433538
Contacto ABB
Select region / language