Sistema de gestión de energía InSite

Llevamos la escalabilidad, la flexibilidad y la eficiencia energética al siguiente nivel

InSite banner drafts5

El sistema de gestión de energía InSite ofrece gestión inteligente de energía y carga  para mejorar la eficiencia energética tanto en la distribución secundaria como en la final.

A través de la unidad de control se recopilan datos de los dispositivos de campo, a los que luego se puede acceder a través del servidor web InSite o una aplicación de terceros.

  • Solución completa para optimizar el uso de energía y lograr una gestión de carga completa.

  • Adapta el sistema a las necesidades de cualquier aplicación montando los módulos de expansión enchufables a la unidad de control compacta SCU200.

  • Integra fácilmente el sistema con nuestra gama de cargadores eléctricos Terra AC y cualquier dispositivo genérico (tales como inversores solares y medidores de terceros), etc.

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

 

Principales beneficios

arrows_4

Escalabilidad

  • Sub distribución y distribución final
  • Nuevas construcciones o modernizaciones
  • Desde grandes edificios hasta residencias con capacidades avanzadas de gestión de carga

flexibility_4

Flexibilidad

  • Fácil integración de sistemas de software de terceros
  • Mayores posibilidades en términos de conectividad de dispositivos de campo
  • Acceso a datos en tiempo real a través del servidor web integrado InSite

Energy efficiency_4

Eficiencia energética

  • Capacidades mejoradas para optimizar la eficiencia energética de cualquier tipo de edificio o planta.
  • Fácil implementación de funcionalidades de gestión de energía y carga
  • Cumplimiento de los más altos estándares de eficiencia energética
  • Ahorra hasta un 20% en tu factura de energía
  • Las emisiones de CO2 se pueden reducir hasta un 15%

 

Descubre la gama


InSite web page_commercial
Clica aquí
Instalaciones residenciales y comerciales pequeñas
ABB_Catalogue_A4_InSite
InSite control unit
Unidad de control SCU200
  • Monitorización remota de una amplia gama de dispositivos conectados, incluidos los interruptores automáticos, medidores, sensores de corriente, pero también cargadores de vehículos eléctricos o bombas de calor.
  • Equipado con 1 puerto WiFi y 3 puertos serie (Ethernet RJ45, RS485 para Modbus RTU, cable plano INS)
  • Para una transmisión de datos segura, se integran los protocolos Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi y Websocket. La seguridad cibernética para el uso de Internet la proporciona un motor criptográfico, un arranque seguro y un almacenamiento seguro.
InSite Expansion modules2
Módulos de expansión enchufables
  • Montaje sin herramientas de hasta 5 módulos de ampliación en la unidad de control SCU200
  • El módulo Energy Meter mide los valores eléctricos de tensión y corriente a través de los transformadores de intensidad
  • Modbus inalámbrico permite la recopilación de datos de hasta 16 dispositivos de campo, como medidores de electricidad, gas o agua
  • El sistema InSite completo se alimenta mediante el módulo de fuente de alimentación, que convierte la corriente de 240 VCA a 24 VCC
InSite_Smart Aux_Signalling
Dispositivo auxiliar inteligente y de señalización

El dispositivo auxiliar inteligente y de señalización se puede conectar utilizando el cable plano INS para conectar sensores como una conexión plug-and-play y son compatibles con la mayoría de las gamas de MCB y RCD de ABB.

El servidor web InSite permite el acceso remoto a los datos transmitidos de los dispositivos de campo, así como un asistente de instalación paso a paso, una función de cálculo de costes y acciones automatizadas para optimizar la priorización de cargas para el uso más eficiente de la energía.


InSite web page_industrial
Clica aquí
Grandes instalaciones comerciales e industriales
scu100 graphic
InSite SCU100
Unidad de control SCU100
  • Recopila datos de medición de hasta 16 medidores de energía y potencia, además de 96 sensores de corriente y sensores digitales, simultáneamente
  • Monitorización remota del sistema gracias a una comunicación digital que soporta diferentes protocolos (Modbus RTU, TCP o SNMP v1, v2 y cifrado v3)
  • 2 interfaces garantizan una integración sencilla en cualquier infraestructura de TI: LAN (TCP/IP o Modbus TCP) y RS485 (Modbus RTU)
InSite Input Output modules
Módulos de entrada y salida digitales

Los módulos de E/S digitales pueden leer el estado de los contactos, activar o desactivar líneas y recopilar los consumos de los servicios públicos. La gama se compone de 3 dispositivos para adaptarse a la cantidad y tipo de productos instalados:

  • Módulo de entrada DM11
  • Módulo de salida DM00
  • Módulo de entrada/salida DM10

DM11, DM00 y DM10 se pueden conectar a los accesorios System pro M compact® de MCB y RCD, pero también a otros productos de carril DIN con entrada o salida digital y a contadores de impulsos (p.ej., contadores de agua o gas). 

Accede a varias páginas preconfiguradas a través del servidor web de InSite. Estas te permiten monitorizar, comparar y estructurar tus datos históricos y en tiempo real. Además, se pueden configurar acciones automáticas para reaccionar rápidamente ante eventos seleccionados. 

 

Funcionalidades de gestión de energía

Con el servidor web InSite mejorado puedes:

CheckboxVisualizar, analizar y utilizar datos en tiempo real para optimizar el uso de energía 

CheckboxRecibir recomendaciones de mantenimiento predictivo

CheckboxControlar los costes de energía gracias a la función de cálculo de costes de energía

CheckboxRealizar la puesta en marcha de forma segura mediante el asistente de instalación paso a paso

CheckboxAhorrar tiempo de puesta en marcha con el reconocimiento automático de dispositivos para la mayoría de los dispositivos de campo de ABB

CheckboxEstablecer acciones automatizadas para conseguir una gestión avanzada de la carga y un ahorro de energía de hasta un 20%

 

Haz que cualquier cuadro de distribución de energía sea aún más inteligente

La gestión inteligente de la energía y las cargas han alcanzado un nuevo e importante hito con la evolución de la solución System pro M compact® InSite de ABB. Ampliada para cubrir tanto la subdistribución como la distribución final. Ahora se amplía para ofrecer total transparencia y capacidad de gestión de cargas a cualquier emplazamiento residencial, comercial o industrial.

Inteligente y capaz de recoger un amplio conjunto de datos, la solución InSite puede analizar y prever el estado del sistema, de modo que los clientes pueden recibir fácilmente recomendaciones y notificaciones de mantenimiento.

¡Ve más allá de lo conectado y descubre arquitecturas de sistemas completos!

 

Destacados

 

Productos y descargas

Productos
Descargas
Loading documents
Select region / language