Автори като Айзък Азимов, още много преди днешната взаимосвързана дигитална ера, са предвиждали свят с човекоподобни роботи, които ни помагат в ежедневните дейности.
През 1942 година в свой кратък разказ, озаглавен Runaround, той формулира три правила, които да управляват поведението на роботите с цел да бъдем защитени при взаимодействието си с тях:
- Роботът не може да нарани човешко същество или чрез бездействието си да позволи човешко същество да бъде наранено.
- Роботът е длъжен да изпълнява заповедите, дадени му от човешки същества, освен ако тези заповеди не противоречат на Първия закон.
- Роботът трябва да защитава собственото си съществуване, освен ако това не противоречи на Първия или Втория закон.
По-късно той представя и четвърти или нулев закон, който съдържа останалите:
0. Роботът не може да причинява вреди на човечеството, или чрез бездействието си да допусне човечеството да пострада.
Днешните роботи надминават изключително далновидното въображение на Азимов и ни помагат в много дейности, като ги извършват по-ефективно, по-бързо, с по-високо качество и по-ниски разходи.
Роботизираните приложения се развиват бързо. Те стават колаборативни, като робота YuMi на АББ, улесняващи взаимодействието с хората, като пазят в безопасност работниците около тях.
Роботът ABB AbilityTM TXploreTM е пореден пример от това ново поколение роботи. Той поставя нова парадигма за поддръжка на трансформатори.
TXplore е първият потопяем робот, който извършва вътрешни инспекции на пълни с течност трансформатори. Управляван дистанционно, TXplore се придвижва до най-трудно достъпните зони във вътрешността на маслонапълнени силови трансформатори, записвайки висококачествени видеоклипове и снимки, които могат да се споделят с експерти в отдалечени локации - почти в реално време.

Какво подтиква инженерите на АББ да разработят това ново продуктово решение? Личната безопасност е техен първи приоритет.
Използвайки TXplore за инспекции се избягва необходимостта персонал да навлиза в ограниченото пространство на един силов трансформатор с тесни и опасни зони в условията на атмосфера с ниско съдържание на кислород.
Роботът също така защитава състоянието на трансформатора (избягвайки излагане на околната атмосфера и потенциални щети от човешко взаимодействие) и околната среда (елиминирайки всякакъв риск от разливи, тъй като маслото не се източва).
Вътрешните инспекции на трансформатори с помощта на TXplore предоставят също и значителни подобрения по отношение на време и разходи, като времето извън експлоатация се намалява до по-малко от няколко часа, а икономиите на разходи се увеличават с до 50%.

Роботите като TXplore предоставят предимства, които авторите на научно-фантастична литература са предвиждали, а и много повече. Със способността да качва данни за състоянието на трансформатора в облак, TXplore може също така да подсилва интелигентността на трансформаторите на АББ и да даде възможност други предимства, извличани от инструментите за машинно учене, да подпомагат по-добрата работа и решения по поддръжката.
Време ли е за обновяване на законите на Азимов?
Връзки: