- OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell als vormontiere Lösung erledigt mehrere Aufgaben und reduziert den manuellen Zeitaufwand bei der Maschinenbeschickung um bis zu 60 Prozent
- Einfach zu progammierende GoFa™-Cobots für den schnellen und vielfältigen Einsatz
ABB Robotics setzt auf der Motek (8. bis 11. Oktober 2024, Stuttgart) in Halle 7 am Stand 7320 den Fokus auf flexible und kollaborative Automatisierungslösungen für die Maschinenbeschickung. Auf der internationalen Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung zeigt ABB unter anderem seine OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell sowie weitere Lösungen für die flexible Produktion.

ABB präsentiert auf der Motek die OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell – eine integrierte Komplettlösung für die automatisierte Maschinenbeschickung und– ideal für Anwendungen wie der Metallbearbeitung oder dem Werkzeugmaschinenbau. (Bild: ABB) 
ABB präsentiert auf der Motek die OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell – eine integrierte Komplettlösung für die automatisierte Maschinenbeschickung und– ideal für Anwendungen wie der Metallbearbeitung oder dem Werkzeugmaschinenbau. (Bild: ABB) 
Die GoFa-Cobots von ABB sind einfach zu programmieren und bedienen. Die Einrichtung wird durch Lead-Through-Programmierung und die Software Wizard Easy Programming vereinfacht, die auch Nicht-Spezialisten eine schnelle Automatisierung ihrer Anwendungen mithilfe einfacher grafischer Befehlsblöcke ermöglicht. (Bild: ABB) 
Eine Automatisierungslösung der STiMA GmbH & Co. KG mit dem kollaborativen Roboter GoFa von ABB Robotics erledigt das vollautomatisierte Be- und Entladen einer CNC-Fräsmaschine bei der METEC CNC Präzisionsteile GmbH. Hierfür wurde ein Doppelgreifer mit integrierter Abblasfunktion entwickelt. Bevor der Roboter das Rohteil ablegt, befreit die Abblasdüse des Greifers den Schraubstock von Spänen. (Bild: ABB) 
Eine Automatisierungslösung der STiMA GmbH & Co. KG mit dem kollaborativen Roboter GoFa von ABB Robotics erledigt das vollautomatisierte Be- und Entladen einer CNC-Fräsmaschine bei der METEC CNC Präzisionsteile GmbH. Hierfür wurde ein Doppelgreifer mit integrierter Abblasfunktion entwickelt. Bevor der Roboter das Rohteil ablegt, befreit die Abblasdüse des Greifers den Schraubstock von Spänen. (Bild: ABB)
„Um ihre Fertigung schnell an den aktuellen Bedarf anpassen zu können, setzen Hersteller vermehrt auf Robotik und Automatisierung. Eindeutig im Vorteil sind dabei solche Lösungen, die sich schnell installieren und einfach bedienen lassen, flexibel einsetzbar sind und kein tiefes Fachwissen erfordern“, betont Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-Division von ABB in Deutschland. „Unsere kollaborativen Roboter und Komplettlösungen für die Maschinenbeschickung senken die Hürden zur Automatisierung. Mit Einsatz unserer Cobots profitieren Unternehmen nahezu von den gleichen Vorteilen, die auch unsere klassischen Industrieroboter bieten. Gleichzeitig entlasten sie ihre Mitarbeitenden von monotonen und anstrengenden Aufgaben.“
Auf der Motek 2024 präsentiert ABB mit der OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell eine integrierte Komplettlösung für die automatisierte Maschinenbeschickung, die sich durch ihre einfache Programmierung, Installation und Bedienung auszeichnet. Die standardisierte Zelle kombiniert einen kollaborativen Roboter vom Typ GoFa™ 12 mit einer benutzerfreundlichen Software in einer kompakten Gesamtlösung, die den manuellen Zeitaufwand bei repetitiven Maschinenbeschickungsaufgaben um bis zu 60 Prozent reduzieren kann. Dank ihres mobilen, kompakten Designs lässt sich die Zelle problemlos zwischen verschiedenen Maschinen bewegen. Mit der Schutzart IP67 eignet sich GoFa ideal für die Maschinenbeschickung in Anwendungen wie der Metallbearbeitung oder dem Werkzeugmaschinenbau, wo häufig Öl, Wasser und Staub vorhanden sind. Zudem verfügt GoFa über eine erstklassige Leistungs- und Kraftbegrenzung, die es dem Cobot erlaubt, ohne herkömmliche Absperrungen sicher an der Seite von Menschen eingesetzt zu werden. Alle wesentlichen Komponenten der Zelle sind vorkonfiguriert und integriert, sodass sich die Lösung innerhalb eines Tages installieren und einrichten lässt. Die ABB-eigene Web-App bietet Anwendern zudem die Möglichkeit, die Zellenbedienung eigenständig und ohne spezielle Schulung in Roboterprogrammierung zu erlernen.
Die Maschinenbeschickungszelle ist unter anderem bei WMS-engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH aus Klettgau-Grießen erfolgreich im Einsatz. Der Spezialist zum Entgraten durch Roboterautomatisierung nutzt die Vorteile der OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell voll aus, indem sie unkompliziert an neue Maschinen bewegt und dank blockbasierter No-Code-Technologie schnell für neue Anforderungen und Einsatzzwecke umprogrammiert werden kann.
Ein weiteres Highlight auf dem ABB-Messestand ist der kollaborative Roboter GoFa, der mit 5, 10 oder 12 Kilogramm Traglast und einer maximalen Reichweite von 1,62 Metern vielseitig einsetzbar ist. Erstanwender können mit der ABB Wizard Easy Programming Software oder Lead-Through-Programmierung auch ohne Programmierkenntnisse innerhalb von Minuten Programme erstellen und anpassen und den Cobot so schnell und flexibel zum Einsatz bringen. Bei der METEC CNC Präzisionsteile GmbH übernimmt GoFa beispielsweise das vollautomatisierte Be- und Entladen einer CNC-Fräsmaschine. Dank einer Automatisierungslösung von STiMA konnte METEC seine Produktionskapazitäten schnell steigern. Um die Projektanforderungen zu erfüllen, wurde ein Doppelgreifer mit integrierter Abblasfunktion entwickelt. Damit nimmt der GoFa-Cobot das bearbeitete Teil aus der Fräsmaschine, befreit den Schraubstock von Spänen, legt das neu zu bearbeitende Rohteil ab und befördert im letzten Prozessschritt das fertige Teil aus der CNC-Maschine.
Zudem präsentiert ABB Robotics das umfassende Roboter-Ökosystem – unter anderem Zubehör von Drittanbietern, wie Greifer oder Kameras für unterschiedlichste Anwendungen – sowie Sicherheits- und Motorschutz-Lösungen für den Maschinenbau.