Medio vorig jaar hebben we de ronde centraaldoos CHP60 voor holle wanden geïntroduceerd, en maar liefst zo’n 700 mensen een demo-exemplaar gestuurd. Omdat we wel heel erg benieuwd waren naar hun ervaringen, hebben we deze professionals gevraagd deel te nemen aan een korte enquête. En we zijn erg trots op het resultaat!
Royale binnenruimte en installatiegemak
Zo werd de CHP60 met een gemiddelde score van 8,5 als zeer positief beoordeeld, en 10% van de ondervraagden gaf zelfs een 10. Dat vooral vanwege: de royale binnenruimte om de bedrading in kwijt te kunnen, het installatiegemak en de ruime hoeveelheid tuiten voor zowel conventioneel als stekerbaar installeren.
Ook het feit dat de centraaldoos geschikt is voor prefab-installaties én domotica werd als positief ervaren. Verreweg de meeste respondenten denken de CHP60 dan ook zeker vaker in te gaan zetten. En met de paar verbeterpunten gaan we uiteraard aan de slag.
Zelf al bekend met de ronde CHP60?
Lees er alles over op onze website of bekijk direct de productvideo.