Centraaldoos CHP60

De centraaldoos die je sneller vooruit helpt, ongeacht de toepassing

Maak kennis met de flexibele ronde opvolger van de vierkante centraaldozen: de CHP60. Geschikt voor holle plafonds met houten rachelwerk of metalen studprofielen en toepasbaar in zowel de woningbouw als utiliteit. Kenmerkend door zijn royale binnenruimte. En toepasbaar in zowel conventionele als stekerbare installaties. 

Ontdek ook de brandwerende variant CHP60-BW, de opvolger van de BWCV165B/S. 

Stekerbaar installeren met de centraaldoos CHP60



De CHP60 heeft aan alle vier de zijden drie tuiten, die te gebruiken zijn bij stekerbaar installeren. De tuiten lenen zich voor starre buizen en voorbedrade (flex)buizen van 16, 19 of 20 mm. En met een boormaat van ø 76 mm, is de doos met voorgemonteerd centraaldoosdeksel in één keer in de plafondplaat te plaatsen. Bovendien volstaat slechts één uitvoering en zijn verdiepte of verhoogde varianten overbodig.

Voordelen centraaldoos CHP60

  • Completeert het aanbod voor stekerbaar installeren, maar is ook conventioneel toepasbaar
  • Geschikt voor voorbedrade (flex)buizen van 16, 19 en 20 mm
  • Zeer royale binnenruimte
  • Los verkrijgbare insert CD/RVK ILD leverbaar, die de ruimte onder het plafond luchtdicht afdicht
  • Drie tuiten aan elke zijde, die alle drie ook te gebruiken zijn voor stekerbaar installeren
  • Afneembare achterkant voor extra gemak bij voorbedraad installeren
  • Dankzij boormaat van ø 76 mm in combinatie met voorgemonteerd centraaldoosdeksel in één keer te plaatsen
  • Verdiepte en verhoogde varianten zijn overbodig
  • Losse verhogingsring en kabelvergrendeling leverbaar
  • Ook verkrijgbaar als brandwerende variant (inclusief accessoires) 


CHP60

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Accessoires Centraaldoos CHP60

De centraaldoos CHP60 heeft tal van accessoires die het werk makkelijker maken. Zo kan de doos speciaal voor stekerbare installaties geleverd worden met een losse verhogingsring en een op de tuiten te monteren kabelvergrendeling. Ook Is er een luchtdicht insert beschikbaar voor toepassing in energiezuinige omgevingen, de CD/RVK ILD. en een innovatief deksel voor het gemakkelijk installeren van draadloos schakelen, de CD/RVI.

Tools en support

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language