Centraaldozen voor holle plafonds

Slimme en veelzijdige centraaldozen voor holle plafonds

De ABB centraaldozen voor holle plafonds draaien al heel wat jaren mee in de bouw. En dat is niet voor niets. Gemaakt van hoogwaardige materialen, kenmerken ze zich door degelijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zijn er slimme stekerbare centraaldozen beschikbaar, evenals een brandwerende centraaldoos. Dat voor nog meer installatiegemak en extra brandveiligheid.

Duurzame centraaldozen voor holle plafonds

De centraaldozen voor holle plafonds vinden vooral hun toepassing in verschillende diktes gipsplaat. Maar er zijn ook allerlei andere soorten constructies mogelijk. Je kunt de centraaldozen bevestigen met schroeven of je klemt ze – tussen het raggelwerk – in het plafond. De dozen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, variërend van 55 tot en met 77 mm, en uiteraard zijn er ook verhogingsranden beschikbaar.

Voordelen centraaldozen voor holle plafonds

  • Hoogte varieert van 55 tot en met 77 mm
  • Toe te passen in verschillende diktes gipsplaat
  • Door Efectis geteste brandwerende uitvoering
  • Eenvoudig te installeren stekerbare uitvoeringen


CHP60

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Assortiment centraaldozen voor holle plafonds

Tools en Support

Gerelateerde producten

Referentieprojecten

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language