- La protección del cableado se hace más sencilla independientemente de su complejidad.
- Sistema de soporte modular PMA® TRUST™ de ABB para tubos y cables en la industria ferroviaria.
El techo de un tranvía es un espacio complejo que contiene una gran variedad de componentes eléctricos, como cables de alta tensión, sistemas de comunicación y otros equipos críticos. El sistema de soporte modular diseñado por PMA® ABB, conocido como PMA® TRUST™, es la solución perfecta para una fijación segura y fiable de todos estos.
Movilidad eficiente y sostenible - Fabricada en España

Alstom lleva más de 150 años fabricando trenes en España, con una larga trayectoria de innovación y compromiso con el desarrollo económico e industrial de España. En 2018, Alstom firmó un contrato con Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main GmbH (VGF), el operador de transporte de Frankfurt, Alemania, para el suministro de 43 tranvías Citadis. El contrato incluía la producción y reparación de los equipos y la prestación de servicios de formación y garantía.
En el caso de vehículos rodantes como el tranvía Citadis, las conexiones de los cables y tubos eléctricos son esenciales para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del vehículo. Deben diseñarse y fabricarse con los estándares más exigentes para garantizar que puedan soportar las condiciones de funcionamiento y de esa manera proveer de energía eléctrica fiable y segura a todo el tranvía.
“Para una instalación y fijación óptima de cables y tubos”
Alstom tenía la necesidad de combinar la fijación de tubos y cables de diferentes tamaños y era fundamental respetar su posicionamiento para un funcionamiento correcto. Por otro lado, se requería un sistema estándar y modular que permitiera una instalación rápida y sencilla del sistema de protección de cable.

Se necesitaba una solución certificada que cumpliera la norma EN 45545-2 para la protección contra el fuego en vehículos ferroviarios. Además, se buscaba una solución para fijar el sistema de protección de cables e instalar en ella los tubos y cables en la sección entre coches, en el techo del vehículo. Este tipo de aplicación expuesta a la intemperie en el techo de los vehículos ferroviarios está sujeta a estrictos requisitos; cumplimiento de las normas ferroviarias, adaptabilidad, instalación de cables y tubos en una única solución fácil de instalar y alta resistencia a la intemperie. El sistema PMA® TRUST™ era la solución perfecta para la aplicación.

Alstom y ABB España mantienen una larga relación que hizo que confiaran en el equipo local de ABB para definir una solución PMA que aprovechará toda la gama del sistema de soporte PMA® TRUST™ para resolver su necesidad de fiabilidad y calidad.
Junto con Alstom Engineering, el equipo local de ABB definió una solución PMA que incorporaba toda la gama de productos de la nueva solución PMA® TRUST™: soportes modulares, adaptadores de tubo a cable y reductores de tubo.
El sistema de soporte modular PMA® TRUST™ es una solución ligera y compacta con una gran resistencia a los impactos. Gracias a su nuevo diseño, las dimensiones externas se reducen al mínimo y la distancia interna entre tubos contiguos es muy reducida. Además, cada elemento puede alojar diferentes combinaciones de tubos y cables de distintos tamaños gracias a la amplia gama de reductores de tubo y adaptadores para cable.
“Necesitábamos que el equipo de ABB PMA nos proporcionara una solución que respondiera a nuestras necesidades”
El nuevo sistema de soporte modular ofrece una flexibilidad de instalación total que cumple numerosos requisitos de instalación, de modo que la organización de cables resulta sencilla independientemente de su complejidad. Gracias al sistema modular, el tiempo de instalación se reduce al mínimo. Se pueden fijar varios tubos y cables de distintos tamaños en un solo elemento con sólo dos tornillos. Además, se trata de una solución certificada 45545-2, una norma que se aplica a todos los materiales para vehículos ferroviarios. Una vez instalado el sistema PMA® TRUST™, este proporciona un sistema de guiado y fijación de cables fiable y seguro para los componentes eléctricos del tranvía. De este modo, los componentes permanecen protegidos y pueden funcionar de forma fiable incluso en condiciones difíciles. Raúl Fuentealmilla, responsable de sistemas eléctricos de Alstom España: “Los productos PMA de ABB son conocidos por su alta calidad, razón por la cual pedimos a ABB que nos proporcionara una solución. Estamos muy satisfechos con los resultados”.

ABB y Alstom en España
ABB España y ALSTOM España han unido sus fuerzas para ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la red ferroviaria española. Ambas empresas tienen una larga trayectoria como proveedores de la industria ferroviaria y han colaborado en proyectos de éxito. Su exitosa relación se basa en la experiencia compartida en el sector ferroviario.
Alstom España
Alstom ha desempeñado un papel pionero en el sector ferroviario español, con su participación en la introducción del tren de alta velocidad, el primer metro sin conductor del país, sistemas de señalización de última generación y el regreso del tranvía moderno a nuestras ciudades. Con un enfoque local e internacional, los equipos de Alstom en España lideran proyectos de movilidad en todo el mundo. Los centros locales de excelencia para la movilidad digital y los centros de fabricación han impulsado el desarrollo de proyectos ferroviarios en 23 países.
Con su gama deprotección de cables PMA®, ABB ofrece una completa gama de tubos y racores para proteger el cable en los mercados y aplicaciones más variadas.