- ABB expone en su stand su nuevo robot colaborativo GoFa™ de 10 kg en una aplicación de paletizado colaborativo
- Robotic Item Picker, una solución basada en inteligencia artificial y visión que permite automatizar operativas de order picking e inducción a sorter
- La célula con robot delta IRB 365 FlexPicker™ para pick & place ultrarrápido, con gemelo digital Software PickMaster® Twin para la gestión de línea multi-robot con flujo aleatorio guiado por visión
- Robótica móvil con nuestros AMRs: Flexley Tug T702 equipado con navegación Visual SLAM para el transporte de carros y el apilador Flexley Stack F602 para el transporte de cargas paletizadas
- También estaremos presentes con una ponencia sobre “Inteligencia artificial y robótica” en el Foro Tecnológico de Logistics & Automation, así como en el Live Tour: Innovaciones en intralogística
ABB te espera los días 29 y 30 de noviembre en su stand nº 7B04 para enseñarte las últimas novedades en robótica colaborativa, industrial y móvil para los sectores del packaging y la intralogística.
Robótica colaborativa para paletizado
El visitante podrá ver en directo e interactuar con una aplicación de paletizado colaborativo con nuestro nuevo cobot GoFa 10TM, de 10 kg de carga útil.
El cobot GoFa incorpora una serie de características que le permiten compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas, sin tener que incurrir en los gastos asociados a barreras físicas y vallados, sin comprometer la seguridad, otorgando así máxima flexibilidad y eficiencia.
ABB acaba de lanzar este año dos nuevas variantes GoFa 10TM y GoFa 12 TM, que manipulan cargas útiles de hasta 12 kilogramos, un alcance de hasta 1,62 m y con una repetibilidad líder en el mercado de 0,02 mm, para abarcar todo tipo de aplicaciones.
Asimismo, gracias a la FlexPendant y el software de fácil programación Wizard Easy Programming es posible manejar el cobot en tan solo unos minutos, y sin necesidad de conocimientos de programación de robots.
La integración de los robots colaborativos en la industria del packaging permite la automatización de tareas repetitivas ganando eficacia, mejorando la calidad y aumentando la productividad de las plantas industriales.
Robotic Item Picker con IRB 1300
Una solución basada en un robot IRB 1300, inteligencia artificial y visión que permite automatizar operativas de order picking e inducción a sorter. La solución permite detectar y manipular artículos con precisión en cualquier entorno no estructurado, incluso en escenarios de cajas o cubetas multireferencia.
El principal diferenciador de esta solución es que se trata de una solución 100% integrada, estándar e industrializada. ABB es el proveedor no solo del robot, sino también del software de control de la célula y el software de visión con inteligencia artificial. Esto permite al usuario tener una única interfaz HMI para controlar todos los componentes de la célula (robot, software con IA, sistema de visión y pinza).
Este sistema tiene aplicaciones en muchos sectores, entre otros en el sector alimentación, farmacéutico, cosméticos, fashion, e-commerce y paquetería.
Picking & packing de alta velocidad con tecnología delta y software PickMaster® Twin
La célula de picking y packing con tecnología delta, equipada con el robot IRB 365 FlexPicker ™, permite manipular productos de distintas cargas a alta velocidad gracias al software de gestión de línea PickMaster® Twin. Este software combina las prestaciones para gestionar flujo aleatorio guiada por visión de PickMaster3 con la tecnología de robot gemelo digital, que aumenta la productividad, disminuye el tiempo de puesta en marcha y al mismo tiempo maximiza la eficiencia general de la línea.
Robótica móvil (AMR) para la automatización intralogística
La incorporación de los Robots Autónomos Móviles (AMR) a la cartera de ABB nos permite ofrecer una gama completa de soluciones robóticas para la transformación de la automatización intralogística, gracias a la flexibilidad y escalabilidad que ofrecen.
En nuestro stand, el visitante podrá ver en directo una solución resistente, fácil, segura y flexible para el transporte de carros, con nuestro robot móvil autónomo Flexley Tug AMR T702. Este AMR está equipado con navegación Visual SLAM, basada en inteligencia artificial, que permite a los AMRs tomar decisiones inteligentes en entornos dinámicos y complicados. Como producto innovador, ha sido seleccionado por el Live Tour: Innovaciones en intralogística, que tendrá lugar en nuestro stand el día 30 de noviembre a las 12:30h, donde haremos una demostración en directo.
En la zona Demo del Foro Tecnológico Logistics & Automation, presentaremos el apilador FlexleyStack F602, que ofrece un rendimiento superior en la manipulación de cargas paletizadas. En este caso, es un AMR de tipo apilador con capacidad de transportar cargas de hasta 1.600 kg a casi 1,8m de altura. Este AMR proporciona gran agilidad y flexibilidad, lo que lo convierte en la solución ideal para una amplia variedad de funciones de almacenamiento y logística.
Gracias a sus múltiples adaptaciones (el mástil es configurable hasta poder alcanzar los 6 m de altura), puede automatizar fácilmente aplicaciones como las operaciones verticales, la recepción de entradas y el envío de salidas, así como el suministro de líneas y la manipulación de final de línea.
En este caso, en concreto, se va a realizar un transporte de dos tipos diferentes de cargas paletizadas en un circuito en L dentro del área de demo.
Además, participaremos en el Foro Tecnológico con una ponencia el día 30 de noviembre a las 10:35h sobre “Inteligencia artificial y robótica en intralogística.
Para más información, visita nuestro stand 7B04 en el pabellón 7 en Empack y Logistics & Automation 2023, Ifema, y descubre más sobre las soluciones de ABB en esta página.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, haciendo posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la empresa combinan conocimientos de ingeniería y software para optimizar el modo en que se fabrican, mueven, accionan y utilizan los objetos. Basándose en más de 130 años de excelencia, los cerca de 105.000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial.
ABB Robotics & Discrete Automation, como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a ser más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países.go.abb/robotics