ABB Robotics participa en Empack y Logistics & Automation con la última tecnología para la automatización de la industria del packaging e intralogística.
Te esperamos
los días 11 y 12 de noviembre de 2026 en el stand nº 6G04 en el pabellón 6 en IFEMA Madrid, donde presentaremos soluciones de automatización industrial de robótica colaborativa, móvil e industrial.
Presentaremos:
- El nuevo cobot PoWa para aplicaciones de paletizado y despaletizado, que reduce los tiempos de implementación y permite aumentar la productividad.
- El nuevo Robot Móvil Autónomo AMR P603 guiado por visión artificial, capaz de transportar cargas de hasta 1.500 kg con navegación Visual SLAM basada en IA.
- OmniCore™ EyeMotion con AI Robot Trainer simplifica y acelera la implementación de visión con IA, facilitando su escalado y adaptación a los cambios de producción.
- La tecnología delta con el robot IRB 365 FlexPicker™ ideal para la preparación y el embalaje ultrarrápidos de gran carga y el IRB 920T SCARA de hasta 22 kg de carga útil con una velocidad y precisión líderes en su clase. Guiado por el software PickMaster ® Twin específico para aplicaciones de packing.