- La función Ultra Accuracy multiplica diez veces la precisión de la familia de los cobots GoFa™ frente a otros cobots del mercado
- La precisión de la trayectoria de 0,03 mm permite una producción óptima en los sectores de la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la fabricación de metal
ABB Robotics ha lanzado hoy Ultra Accuracy, una nueva función líder en la industria para la familia de los cobots GoFa, que ofrece el mayor nivel de precisión disponible en cobots, permitiendo una precisión de trayectoria más de 10 veces superior a la de otros cobots del mercado.
"A medida que las industrias recurren a la automatización para mejorar la calidad de los productos y conseguir tolerancias más estrictas disminuyendo continuamente la desviación estándar máxima permitida en el control de calidad, crece la necesidad de robots que puedan realizar tareas con una precisión excepcional. Al combinar una trayectoria ultraprecisa con la simplicidad, seguridad y flexibilidad inherentes de GoFa, la nueva función Ultra Accuracy de ABB abre un amplio abanico de posibilidades para el uso de cobots en empresas como la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la fabricación de metales
Andrea Cassoni, Global Head of Collaborative Robots for ABB Robotics
Con su rendimiento superior, Ultra Accuracy satisface las demandas de aplicaciones en las que el posicionamiento exacto es crucial para mantener la calidad del producto y la eficiencia operativa. Las aplicaciones incluyen el pegado y sellado en la producción de electrónica de consumo, la soldadura láser de piezas de automóviles, las capas de material compuesto en la fabricación aeroespacial y el corte láser de precisión en procesos de fabricación de metales. También puede utilizarse para el posicionamiento preciso de capas aditivas en la construcción de prototipos en impresión 3D y para realizar comprobaciones de calidad de precisión en aplicaciones de metrología.
Otras ventajas son la combinación de precisión con velocidad y una amplitud de movimiento total. A diferencia de los sistemas de pórtico 2D convencionales que se utilizan tradicionalmente en la fabricación de productos electrónicos, los cobots GoFa ofrecen un movimiento 6D completo en todo su espacio de trabajo en el momento de la entrega, sin necesidad de trabajos de calibración adicionales, lo que proporciona la flexibilidad y movilidad necesarias para realizar una gama más amplia de tareas.
El diseño compacto y portátil de GoFa garantiza su fácil integración en las líneas de producción existentes sin necesidad de costosas adaptaciones, lo que supone una clara ventaja frente a los sistemas basados en pórticos. GoFa con la función Ultra Accuracy puede introducirse en la producción con un tiempo mínimo de instalación y puesta en marcha, ya que la calibración se realiza en fábrica antes de la entrega.
La potente combinación de Ultra Accuracy y RobotStudio® permite programar aplicaciones fuera de línea, con una coincidencia del 99% entre la simulación y la realidad, eliminando la necesidad de retoques y garantizando una ejecución precisa y eficaz. La función Ultra Accuracy está disponible para los nuevos GoFas y como opción de actualización para los cobots GoFa existentes.
Para obtener más información sobre los robots colaborativos GoFa y la nueva función Ultra Accuracy, visita la página de ABB o participa en el evento de lanzamiento digital en LinkedIn el 24 de septiembre a las 13:00 CEST.
ABB Robotics & Discrete Automation, como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, es la única empresa con una cartera completa e integrada que abarca robots, robots móviles autónomos y soluciones de automatización de máquinas, diseñadas y orquestadas por nuestro software de creación de valor. Ayudamos a empresas de todos los tamaños y sectores -desde la automoción hasta la electrónica y la logística- a ser más resistentes, flexibles y eficientes. ABB Robotics & Discrete Automation apoya a sus clientes en la transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. Esta área de negocio emplea a unas 11.000 personas en más de 100 centros repartidos por unos 53 países. Go.abb/robotics