Tecnología e innovación: la central eléctrica de ciclo combinado de Sorgenia en Lodi, Italia

Tecnología e innovación: la central eléctrica de ciclo combinado de Sorgenia en Lodi, Italia

  • Sorgenia mejora su estrategia de mantenimiento en su planta de turbina de gas de ciclo combinado (CCGT) Bertonico-Turano Lodigiano.
  • La información en tiempo real sobre los equipos aumenta la fiabilidad general de la planta y reduce el tiempo de inactividad.
  • Las soluciones de ABB mejoran la actividad de gestión de costes de Sorgenia y reducen los costes de mantenimiento de componentes de su planta de gas hasta en un 30%.

Sorgenia, uno de los principales actores del mercado italiano de la electricidad, con más de 1 millón de clientes. Su central eléctrica de ciclo combinado en Bertonico-Turano Lodigiano opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y desempeña un papel clave en la transición energética al proporcionar energía y servicios auxiliares incluso cuando las fuentes renovables, que son inherentemente intermitentes, no pueden satisfacer las demandas de la red eléctrica.

Para que sus operaciones sean cada vez más fiables, Sorgenia ha equipado algunos componentes de la planta con sistemas que le permiten complementar los métodos de mantenimiento tradicionales con otros basados en los datos operativos.

Vincenzo Checola, director adjunto de planta en Sorgenia, afirmó: “La combinación del mantenimiento basado en datos con métodos tradicionales garantiza la máxima eficacia para aumentar la fiabilidad y la operabilidad de los componentes actualizados”.

Desbloquear el tiempo de actividad con potencia predictiva

Los datos son el núcleo de un mantenimiento aún más inteligente que minimiza el tiempo de inactividad. Para reducir el tiempo improductivo en la medida de lo posible, Sorgenia recurrió a las soluciones de mantenimiento digital de ABB, cambiando a una estrategia basada en datos.

Este conjunto de soluciones de monitorización digital incluye ABB Ability™ Asset Manager for Transformer (TRAFCOM), el último sistema de monitorización de ABB para transformadores de alimentación y distribución. La tecnología proporciona visibilidad remota en tiempo real del estado del equipo, lo que permite la detección temprana de anomalías, la anticipación y la prevención de fallos eléctricos y la reducción significativa de la necesidad de mantenimiento y tiempo de inactividad.

“La integración de TRAFCOM con el equipo de monitorización existente de Sorgenia fue extraordinariamente sencilla. El transformador estuvo fuera de línea durante solo 15 minutos para poner en marcha los sensores magnéticos, y el equipo de Service de Electrificación de ABB completó la integración durante nuestra ventana de mantenimiento”, dijo Alberto Pecorari, Gerente de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Control de Sorgenia.

Gracias a los conocimientos continuos basados en datos, el equipo de Sorgenia ahora puede anticiparse a los fallos antes de que ocurran y programar intervenciones de mantenimiento específicas.

El sistema de diagnóstico SWICOM de ABB proporciona información en tiempo real sobre el estado mecánico y eléctrico de los equipos. Una sola unidad SWICOM puede supervisar todo el sistema de conmutadores, ofreciendo acceso a los datos en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso de forma remota. Para Sorgenia, esto ha significado la capacidad de anticipar y prevenir interrupciones inesperadas, mejorar la flexibilidad operativa, aumentar la eficiencia y mantener una infraestructura eléctrica digitalizada.

Construir resiliencia a largo plazo

Gracias a las soluciones digitales de ABB, Sorgenia ha podido reducir significativamente sus costes de mantenimiento.

Mirko Rota, del equipo de Electrification Service de ABB, ha declarado: "Para una central eléctrica como Sorgenia, las interrupciones no planificadas son un problema crítico. Con las soluciones de monitorización digital de ABB, la empresa puede anticipar y prevenir fallos”.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp