ABB amplía su gama de cuadros de distribución con la nueva
gama ComfortLine Compact

ABB amplía su gama de cuadros de distribución con la nueva gama ComfortLine Compact

  • Los nuevos cuadros ComfortLine Compact combinan alta capacidad, flexibilidad y facilidad de instalación, con mejoras en el acceso para el cableado y el montaje.
  • Estos armarios incorporan materiales reciclados y embalaje responsable, junto con soluciones adaptadas a las nuevas necesidades energéticas y de infraestructura, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la modernización.
  • ComfortLine Compact representa un avance en la modernización de la infraestructura eléctrica, alineado con las necesidades de eficiencia y facilidad de instalación que requieren los profesionales del sector.

ABB amplía su gama de cuadros de distribución eléctrica para instalaciones residenciales y comerciales con el lanzamiento de la nueva línea ComfortLine Compact CA y CU para 24 módulos en una sola fila. Estos nuevos armarios ofrecen una solución compacta y versátil y fácil de instalar, diseñada para satisfacer las exigencias de las instalaciones eléctricas.

center

Esta nueva gama combina capacidad, flexibilidad y facilidad de instalación en un diseño compacto, con 24 módulos por fila y una separación entre carriles DIN de 150 mm que mejora el acceso y el cableado. Disponibles en configuraciones de 4 a 8 filas, con hasta 168 módulos, se adaptan a diferentes necesidades de instalación, integrándose fácilmente gracias a su poca profundidad (110 mm para CU y 160 mm para AC).  

Además, ofrecen un alto nivel de protección (IP30 para CU e IP30/IP44 para CA) y amplio espacio para la entrada de cables, con bornes de tierra de conexión rápida que optimizan el trabajo en obra. Todo esto, junto con el sistema de montaje rápido sin herramientas (QMS), permite un ensamblaje más rápido, seguro y eficiente para instaladores y fabricantes de cuadros eléctricos.  

Los nuevos ComfortLine Compact CA y CU son la solución ideal para una amplia variedad de proyectos, desde viviendas unifamiliares y edificios residenciales multifamiliares hasta edificios comerciales, pequeñas instalaciones industriales y espacios públicos e institucionales. También son especialmente adecuados para proyectos de renovación y modernización de instalaciones eléctricas, así como para aplicaciones que requieren la integración de sistemas de comunicación y datos.

center

Con este lanzamiento, ABB continúa fortaleciendo su posición como líder en soluciones de distribución eléctrica, centrándose en ofertas que combinan diseño, funcionalidad y sostenibilidad. Este compromiso se evidencia también en elementos específicos de la gama ComfortLine Compact CA y CU. Desde el uso de materiales reciclados hasta soluciones de embalaje más responsables, como cajas de cartón reciclado marrón, bolsas de papel en lugar de plástico y plásticos reciclados para algunos componentes.  

Las nuevas ComfortLine Compact CA y CU representan un avance en la modernización de la infraestructura eléctrica, alineadas con las necesidades de eficiencia y facilidad de instalación de los profesionales del sector.

ABB es líder tecnológico mundial en electrificación y automatización, y contribuye a un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a funcionar a pleno rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles, lo que les permite destacar por encima de la competencia. En ABB, a esto lo llamamos «Engineered to Outrun». La empresa cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110 000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX) (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com

ABB Electrification es un líder tecnológico mundial que hace posible la distribución eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el enchufe. Con más de 50 000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y socios para resolver los mayores retos mundiales en materia de distribución eléctrica y gestión energética. A medida que se acelera la transición energética y crece la demanda de electricidad, estamos electrificando el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. En ABB, estamos «Engineered to Outrun»  y nos apasiona ayudar a nuestros clientes y socios a hacer lo mismo. go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp