El calentamiento global y el aumento del precio de la energía exigen centrar la atención en la necesidad de aumentar la eficiencia y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Los convertidores de frecuencia (VSD) pueden aportar un gran ahorro de energía en muchas aplicaciones accionadas por motores eléctricos.
El convertidor ACS580MV integrado en armario es ideal para la actualización de aplicaciones en las que el motor opera directo en línea (DOL). Se utiliza para operación de bombas, ventiladores y compresores, en procesos de par variable y aplicaciones básicas de par constante. Las aplicaciones más comunes incluyen bombas de refuerzo y de riego, ventiladores de refrigeración y ventilación, y compresores para refrigeración.
«Este convertidor es una opción popular en los sectores del agua, de aguas residuales y de climatización (HVAC)», afirma Samuel Reist, director global de línea de producto de ABB. «También se utiliza en gran medida para el funcionamiento de aplicaciones auxiliares en industrias como la metalúrgica, cemento, minería, pasta y papel, y generación de energía. Puede incrementar la eficiencia energética de muchas aplicaciones».
«Se ha diseñado para que sea muy sencillo de seleccionar y pedir. Todas las funcionalidades habituales que suelen ser necesarias están incorporadas, incluido el software para operación de bombas y ventiladores, y funcionalidades de seguridad como la parada de emergencia y el bloqueo de puertas. También es sencillo de poner en marcha y operar, con asistentes intuitivos en el panel de control y una pantalla clara que permite la navegación en varios idiomas».
Importantes ahorros de energía
Los convertidores ahorran energía regulando la velocidad del motor para adaptarla a las necesidades del proceso. En un sistema convencional de bomba o ventilador con el motor conectado directo en línea, el motor funciona a máxima velocidad en todo momento. A veces se emplea un regulador mecánico para regular el caudal de líquido o aire hasta el nivel deseado. Esto hace que se derroche mucha energía porque el motor funciona a toda velocidad incluso cuando el proceso requiere un caudal reducido.
La instalación de un convertidor permite ajustar la velocidad del motor para que la bomba o el ventilador suministren exactamente el nivel de caudal que exige el proceso. Así, el sistema utiliza solamente la energía necesaria. Esto permite un considerable ahorro de energía: según las leyes de afinidad, cuando la velocidad del motor se reduce en un 20 por ciento, consume un 49 por ciento menos de energía. Cuando la velocidad se reduce en un 50 por ciento, el consumo de energía del motor se reduce en más de un 85 por ciento.
Para que el operador los operadores de procesos pueda hacer un seguimiento de su consumo de energía, el ACS580MV cuenta con funciones de eficiencia energética que permiten supervisar el consumo de energía del motor y muestra la cantidad de energía que se está ahorrando en comparación con un funcionamiento directo en línea. Los contadores muestran el consumo de energía por hora, por día y acumulado en kWh (kilovatios-hora).
Alta fiabilidad y diagnóstico avanzado
Los convertidores a menudo se instalan en entornos difíciles. ABB garantiza que el ACS580MV soportará condiciones muy exigentes gracias a su diseño robusto, a las placas de circuito barnizadas y a la clase de protección IP42 para la envolvente. Las funciones de protección contra pérdidas de tensión de alimentación y de reinicio automático garantizan un funcionamiento sin problemas en condiciones de red más débiles, y un sistema avanzado de diagnóstico y advertencia ayuda a minimizar el tiempo de inactividad. El convertidor incluye temporizador y contadores que pueden configurarse para alertar de la necesidad de mantenimiento. El registro de datos integrado proporciona la información necesaria para rastrear y resolver los problemas.
El diseño multicelda del ACS580MV se basa en la tecnología de nueva generación de puente H en cascada. Como resultado, los niveles de armónicos a red son extremadamente bajos, cumpliendo con las principales recomendaciones como la IEEE 519 o la IEC 61000-2-4. Otra ventaja de la topología multicelda es que la tensión y la corriente de salida son adecuadas para operación segura del motor. Estas ventajas hacen que el ACS580MV sea una excelente opción para la actualización en aplicaciones en las que el motor opera directo en línea (DOL) y, generalmente se puede emplear con motores antiguos sin necesidad de filtros adicionales.
Otras características que facilita la operación es el empleo de adaptadores de bus de campo y Ethernet enchufables para la comunicación con las principales redes de automatización, así como la herramienta de supervisión remota NETA. Esta herramienta incluye un servidor web y un registrador de datos, y permite un acceso remoto seguro al convertidor en todo el mundo. El ACS580MV es compatible con las soluciones de monitorización ABB AbilityTM Condition Monitoring , permitiendo procesos más inteligentes mediante la recopilación y el análisis de datos. Los operadores reciben avisos de posibles fallos potenciales mucho antes de que se produzcan y pueden realizar un mantenimiento preventivo para reducir el tiempo de inactividad no planificado.
«Este convertidor es un producto perfectamente consolidado, pero seguimos desarrollándolo en función de las necesidades de nuestros clientes», explica Reist. «Por ejemplo, el rango de tensiones era originalmente de 6 a 11 kV y se ha ampliado para dar servicio también a los clientes que operan motores de 3,3 y 4,16 kV».
El ACS580MV forma parte de nuestra gama de convertidores totalmente compatibles de media y baja tensión. Estos convertidores comparten muchas características comunes como la arquitectura general, la plataforma de software, las opciones de comunicación y la interfaz de usuario. Esto supone una gran ventaja, ya que el personal que sabe utilizar uno de los convertidores de compatibilidad total sabe directamente cómo operar los demás.
Datos técnicos | |
Rango de tensión y potencia | Entrada de 3,3 a 13,8 kV ±10 % (hasta -25 % con potencia reducida) Salida de 3,3 a 11 kV De 200 a 6300 kW (según la tensión) |
Frecuencia de suministro | 50/60 Hz ±5 % |
Frecuencia del motor | Salida de 0 a 120 Hz, con motor de hasta 80 Hz de frecuencia nominal |
Enlaces
Para más información sobre el ACS580MV: página web
Para más información sobre el ACS580MV: folleto