Terra 360

Terra 360

¿Sabías que el cargador Terra 360 de ABB es la solución de carga para coches eléctricos más rápida del mundo?

center

Terra 360 de ABB es la solución de carga de alta potencia más rápida y compacta del mundo para coches eléctricos, que ayuda a acelerar la transición hacia la movilidad sostenible en la industria del automóvil.

El Terra 360 puede ofrecer una potencia de salida máxima de 360 ​​kW, ¡eso es más potencia que la que necesitan 70.000 bombillas LED de 5W! Los coches eléctricos pueden tener diferentes requisitos de potencia. El Terra 360 escala la cantidad de energía entregada a un automóvil cuando se carga, con opciones desde 90 kW hasta los 360 kW completos. Ya sea que los conductores deseen una carga completa en menos de 15 minutos o una recarga de batería mientras hacen la compra, pueden cargar a la velocidad máxima permitida por su automóvil.

El cargador innovador puede cargar simultáneamente hasta cuatro vehículos. Eso significa una mayor disponibilidad de carga y menos tiempo de espera para que un cargador esté disponible. De tamaño similar a una estación de bombeo de combustible, el cargador Terra 360 tiene un tamaño más pequeño en comparación con los cargadores con un gabinete de energía separado y, por lo tanto, se puede instalar en pequeños depósitos o estacionamientos donde el espacio es escaso.

Un sistema de iluminación indica la disponibilidad de un cargador. Una pantalla de alta resolución guía al usuario a través del proceso de carga. También se muestra información como el estado de carga (SoC) de la batería y el tiempo restante para una sesión de carga óptima. El cargador también es accesible para sillas de ruedas y cuenta con un sistema de retracción suave del cable que garantiza que el cable de carga de 5 metros de largo esté siempre guardado de forma segura, lo que ayuda a los conductores a enchufarlo rápidamente con el mínimo esfuerzo. Una característica única de la solución Terra 360 es su cable de carga, que se enfría con aire o líquido para permitir una carga segura y continua.

Además de satisfacer las necesidades de los conductores de automóviles eléctricos privados en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y tiendas minoristas, los cargadores Terra 360 también se pueden instalar en las instalaciones comerciales de una organización para cargar automóviles, furgonetas y camiones eléctricos.

Datos clave:

  • Salida máxima de 360 kW
  • Ofrece 100 km de alcance en menos de tres minutos
  • Carga hasta cuatro vehículos a la vez

Para más información:

Saber más sobre Terra 360

Links

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp