Los nuevos acabados de la serie Sky Niessen ya están disponibles en BIM

Los nuevos acabados de la serie Sky Niessen ya están disponibles en BIM

  • Niessen, marca del grupo ABB, anuncia la última actualización del configurador de sus mecanismos Duna, Taupé y Comodoro. 
  • Tras su última actualización, ya se puede encontrar la serie completa de Sky Niessen. 

El diseño de edificios inteligentes necesita un nuevo enfoque de colaboración para la planificación, construcción y gestión. La herramienta BIM (Building Information Modeling) permite que diferentes disciplinas y profesionales de la construcción trabajen simultáneamente, en tiempo real, con lenguajes, informaciones y parámetros comunes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Sus ventajas son múltiples: se acorta el tiempo de ejecución en un 20%, el retrabajo se reduce un 36%, los costes de construcción son un 30% menores. De esta manera, se maximiza la eficiencia convirtiendo la obra en más segura, cerrando la brecha entre las fases de construcción y mantenimiento. Al mismo tiempo, BIM no olvida el criterio de sostenibilidad, ya que su uso genera menos desperdicios desde el diseño hasta la ejecución, plantea las mejores opciones de material ecológico y optimiza los rendimientos energéticos. 

Actualización del configurador de la gama de interruptores Niessen: nuevos colores de la serie Sky Niessen Duna, Taupé y Comodoro. 

Actualmente, la biblioteca BIM ha incorporado a su amplio catálogo los nuevos acabados de Sky Duna, Taupé y Comodoro, que se suman a las reconocidas series Zenit y Sky Niessen en su conjunto. 

¿Por qué estos nuevos colores? Porque se integran plenamente en el medio ambiente, aportando la más alta sofisticación sin olvidar la naturalidad más sencilla. Duna nos trae recuerdos de arena, de pureza, de sofisticación clásica... y nos lleva a espacios claros y diáfanos. El acabado Taupé recoge la esencia, los tonos oscuros de la tierra, para generar ambientes acogedores. El verde de los bosques y el turquesa del agua se unen en Comodoro, perfecto para las ideas de interiorismo más valientes pero conservando la elegancia, lejos de estridencias. 

Al igual que el resto de opciones de mecanismos y colores incluidose en la herramienta, la facilidad de carga y descarga, así como la compatibilidad de formatos hacen del BIM de Niessen un modelo de operatividad necesario para la construcción todo tipo de proyectos. 

Más información sobre BIM: Building information modeling  

Video: BIM - Building Information Modeling   

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp