Ratkaisut energiansäästöön
Sairaalat ovat energiaintensiivisiä rakennuksia, joissa suurimmat energiankuluttajat ovat:
- Ilmanvaihto ja jäähdytys (noin 35% sähkönkulutuksesta)
- valaistus (lähes 30% sähkönkulutuksesta)
- lämmitys ja kuvantamislaitteet
- sekä jatkossa sähköisen liikenteen latausratkaisut
Kun sairaalahanketta lähdetään toteuttamaan kannattaa hankkeen esisuunnitteluun ja hankesuunnitteluun panostaa, sillä etenkin suurten ja kompleksisten hankkeiden hallinta vaatii selkeästi määritettyjä ja hyvin suunniteltuja tavoitteita. Varsinkin kun suunnittelun osuus on alle 1 % luokkaa koko elinkaaren aikana syntyneistä kustannuksista.
Ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen voidaan vaikuttaa eniten taajuusmuuttajilla, joilla ohjataan ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Myös valaistuksen ohjauksella saadaan ns. turha kulutus pois läsnäolotunnistimilla, jos tiloissa ei olla. Toisaalta luonnonvaloa voi hyödyntää käyttäen päivänvalotunnistimia.
Valitsemalla parhaiden yli 97 % hyötysuhteen omaavia laitteita UPS-järjestelmässä saadaan elinkaaren aikana merkittäviä säästöjä. Energiakustannuksia voidaan laskea myös korvaamalla perinteiset virta- ja jännitemuuntajat sensoritekniikalla varustetuilla SF6-vapailla keskijännitekojeistoilla.
Hyvällä suunnittelulla ja ratkaisuvalinnoilla eri toiminnoissa voidaan saavuttaa jopa 30 %:n säästöt sähköenergian käytössä ja vaikutus elinkaaren aikaisiin kustannuksiin on merkittävä.
Ennakoiva kunnossapito ja reaaliaikainen valvonta
Sairaalan sähkönjakeluverkko vaikuttaa häiriötilanteissa koko sairaalan toimintoihin etenkin potilasturvallisuuteen. Sairaalan sähkön pääjakelu- ja varavoimajärjestelmää kannattaa valvoa ja ohjata reaaliaikaisesti tähän tarkoitukseen kehitetyllä automaatioratkaisulla. Ratkaisu on myös kyberturvallinen ja tietoturvamielessä erillinen suojattu tietoverkko. ABB:n ratkaisu sähkö- ja varavoimaverkon reaaliaikaiseen valvontaan ja ohjaamiseen on ABB ZEE600 - SCADA-järjestelmä.
Valvontajärjestelmän kannalta oleellista on, että pääjakelun suojareleet niin keskijännite kuin pienjännite puolella kommunikoivat käyttäen IEC61850-standardiprotokollaa, jolloin saadaan reaaliaikainen tilannekuva kriittisten toimintojen osalla. Samalla saadaan myös ennakoivan kunnossapidon kannalta tietoa eri järjestelmien ja laitteiden tilasta. Sähkönjakeluverkon tilasta saadaan näkyvyys jännitteisiin, virtoihin, tehoihin, THD-arvoihin ja maasulkuvirtoihin, jolloin tiedon pohjalta voidaan puuttua muutoksiin ajoissa.
Kestävän kehityksen ratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä myös sairaaloissa
ABB:n tavoitteet ovat vähähiilinen yhteiskunta, luonnonvarojen säästäminen ja yhteiskunnallinen kehitys.
Yhteistyöllä asiakkaiden, toimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa pyrimme vähentämään heidän päästöjään. ABB:n teknologiat auttavat yhteiskuntaa ja kuluttajia vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mikä mahdollistaa energiasiirtymän kohti nettonollatulevaisuutta. Kiertotalousmallimme tavoitteena on minimoida jätteet ja maksimoida resurssien tehokkuus kierrättämällä, uudelleenkäyttämällä ja uudistamalla resursseja. Tällä tavalla vähennämme myös oman toimintamme päästöjä.
Olemme olleet mukana monissa sairaalahankkeissa laajasti sähköistyksen osalta. Meille on kertynyt paljon tietoa hyvistä ratkaisuista mm. energiatehokkuuteen ja kriittisten järjestelmien toimivuuteen. Ota yhteyttä ja kerron lisää ratkaisuistamme.
Kirjoittajasta

ABB:n sairaalatoimialan toimialajohtaja Harri Liukku toimii ABB:llä rakennusteollisuuden toimialajohtajana. Käytännön työssä hän on hyvin paljon tekemisissä rakentamisen eri sidosryhmien kanssa. "On hienoa ollut toimia jo yli 25 vuoden ajalta erilaisissa rooleissa yrityksessä, joka toimii alan edelläkävijänä. Sähkö- ja automaatioala elää juuri nyt mielenkiintoista aikaa, kun uusiutuvat energiaratkaisut, sähkömarkkinat ja energiatehokkuusmääräykset sekä digitalisaatio luovat alalle uutta liiketoimintaa," hän kertoo.