KNX APP-Control Server d’ABB simplifie le contrôle à distance des installations KNX

KNX APP-Control Server d’ABB simplifie le contrôle à distance des installations KNX

  • KNX APP-Control Server facilite le contrôle des fonctions KNX dans les bâtiments et révolutionne la manière de gérer une habitation
  • Avec les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles intégrations, KNX APP-Control devient un monde de possibilités illimitées à portée de main
  • Le serveur simplifie la mise en service, la programmation à distance et le dépannage
  • KNX APP-Control Server optimise l'énergie et réduit la consommation énergétique jusqu'à 30 %
center

KNX APP-Control Server transforme les smartphones, tablettes et ordinateurs en télécommandes pour les systèmes KNX. Avec une interface conviviale, des fonctionnalités améliorées, il connecte l'installation KNX au réseau IP, facilitant le contrôle des fonctions KNX dans les bâtiments et les maisons. Il simplifie la mise en service, la programmation à distance et le dépannage. La gestion d’une installation KNX n'a jamais été aussi simple.

Composé de connexions KNX, LAN ainsi qu’une alimentation externe (10-36 V), le serveur dispose d'un bouton de redémarrage et de voyants LED pour indiquer l'état et la connexion. Ce système propose une gestion locale des utilisateurs avec des rôles et des droits personnalisés. Il intègre un éditeur de scènes, un minuteur hebdomadaire avec fonction astro, ainsi que des notifications de présence ou d'alarme par push ou e-mail. De plus, des scripts logiques individuels peuvent être créés.

L’installation est simplifiée via le portail ProService, qui permet d’importer le projet KNX, de lancer la visualisation et d’intégrer les adresses de groupe, dont BACnet IP et Modbus TCP, par simple glisser-déposer. Les installateurs ont la possibilité de programmer à distance via une connexion sécurisée, évitant ainsi des déplacements supplémentaires. Le nouvel éditeur de logique graphique aide à créer et tester des fonctions, réduisant les erreurs. L’enregistreur de télégrammes KNX identifie les problèmes et intègre un routeur KNX. Les mises à jour automatiques rendent le processus plus pratique et efficace.

Le serveur optimise l'énergie et réduit la consommation énergétique jusqu'à 30 %. Il programme les équipements énergivores en fonction de l'énergie disponible, des tarifs et de la demande.

Une gestion simplifiée des systèmes KNX sur un seul appareil

Compatible avec iOS, Android, Windows et MAC, l’application permet aux utilisateurs de gérer via les interrupteurs, les variateurs, les stores, les caméras IP ou encore les appareils UPnP comme Sonos et Philips Hue de leurs installations. Cette application est personnalisable, avec la possibilité d’ajuster les pages de contrôle, les images des pièces et les éléments de commande. Elle est disponible en mode sombre et clair avec une interface moderne et intuitive. L’ensemble des fonctions KNX du bâtiment sont contrôlables depuis n’importe quel appareil connecté.

Avec l'intégration multimédia, les utilisateurs peuvent ajouter des solutions Sonos et d'autres fabricants, ou récupérer des prévisions météorologiques via des sites web.

Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/home-and-building-automation/gamme-produits/abb-i-bus-knx/produits/visualisation-affichage-signalisation/knx-app-control-server

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une distribution efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. À mesure que la transition énergétique s’accélère, et que la demande d'électricité augmente, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"), nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à faire de même. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp