Tudta, …
… hogy szennyvízből ABB-technológia segítségével tiszta vizet állítanak elő?

A szennyvíz technológiailag tisztítható és újra felhasználható, ami sokat enyhít a kialakuló vízhiányon. A szennyvíztisztítás folyamatában az oldott oxigén szintet mérő ABB-szenzorok hozzájárulnak ahhoz, hogy a tiszta víz minél hozzáférhetőbb legyen.
Az oldott oxigén mennyisége és annak mérése a szennyvíztisztító telepeken folyó hatékony vízkezelés egyik alapvető feltétele. A vízkezelési folyamat részeként a levegőztető medencékben oxigént diszpergálnak a medencék vizébe, ami így eljutva az ott lévőbaktériumokhoz, így azok felhasználják a szennyvízben található szerves anyag lebontásához az anyagcseréjük során.
A folyamat során az oldott oxigén szintjét a levegőztető fázistól a megtisztított víz kibocsátásáig folyamatosan és pontosan kell mérni. Az alacsonyoldott oxigén mennyiség lelassítja a baktériumok anyagcseréjét (közvetve a szaporodását), így a szennyvíztisztítás hatásfoka alacsony marad. A túl sok oxigén adagolása viszont rontja a hatékonyságot, ami jelentősen megnövelheti az energiaköltségeket.
Az ABB optikai oldott oxigén-érzékelői folyamatosan mérik a szennyvízben az oldott oxigén mennyiségét, ami lehetővé teszi, hogy a szennyvíz tisztítóüzem kezelők úgy szabályozzák a levegőztetés folyamatát, hogy a szint az ajánlott 1,5 - 2 ppm tartományon belül maradjon, és ezzel optimalizálják a telep energiafelhasználását és hatékonyságát.
Az ABB egyedülálló ADS420 típusú érzékelője a legújabb optikai technológiával működik, mely egy olyan optikai méréstechnikai módszer, ami összehasonlítja a megfelelő hullámhosszú LED-ek által kibocsájtott fény elnyelődésének mért adatait. Az érzékelő ezzel az innovatív technológiával azonnal képes reagálni a folyamat paramétereiben bekövetkező változásokra.
Fontosabb tények:
- Biztonságos és megbízható szennyvízkezelést biztosítanak.
- Azonnal reagálnak a folyamat állapotváltozásaira.
- Csökkentik a szennyvíztisztító telepek energiaköltségeit.
Tudjon meg többet az ADS420 optikai oldott oxigén érzékelőről: