Az EU javaslata fontos, új szabályozást vázol fel, amelynek célja az elektromos berendezésekben széleskörűen használt, de a szén-dioxidnál (CO2) 23 500-szor ártalmasabb, környezetkárosító szigetelőgáz, a kén-hexafluorid (SF6) használatának fokozatos kiváltása. Mindezt az SF6 alternatíváinak kifejlesztése tette lehetővé, amely megnyitotta az utat az ilyen szintű szabályozás előtt.
Az SF6-mentes technológia korai fejlesztőjének és alkalmazójának számító ABB-nek az ecoGIS kapcsolóberendezés-portfóliója kiváló alternatívát kínál az SF6-szigetelésű berendezésekkel szemben. Az ABB 2015-ben dobta piacra az AirPlus-t, a középfeszültségű kapcsolóberendezésekben alkalmazott, innovatív SF6-mentes gázkeverék-technológiát, amit egy nyílt szabadalommal mindenki számára elérhetővé tett, így támogatva az üvegházhatású gáz gyorsított kivonását a termelésből.
Ezzel az ABB lett az első olyan vállalat, amely készülékeiben alternatív, környezetbarát gázt kínált az ügyfeleknek, és az ecoGIS termékcsalád a legátfogóbb az iparágban, amely a teljes középfeszültség-tartományt lefedi 40,5 kV-ig. A 12kV feletti megoldások esetében az AirPlus-on alapuló, alacsony nyomású kialakítás biztosítja a hálózat legmagasabb szintű rendelkezésre állását és megbízhatóságát, ugyanakkor az SF6 gázt alkalmazó kapcsolóberendezésekhez képest hasonló alapterületet és kialakítást kínál, ami lehetővé teszi a könnyű cserét vagy a pótlást.
Az ABB 2030-ig szóló fenntarthatósági stratégiájának kulcsfontosságú része, hogy innovatív termékek és megoldások kifejlesztésével elősegítse, hogy az ügyfelei és beszállítói csökkenteni tudják az üvegházhatású gáz- és szén-dioxid-kibocsátásukat, illetve a saját tevékenységei körében szén-dioxid-semlegességet érjen el. Az ABB 2015 óta működik együtt a partnereivel és az ügyfeleivel, hogy az SF6 kiváltására alkalmas alternatívákkal, ez idáig több mint 9000 fenntartható, SF6-mentes kapcsolóberendezés értékesítésével és világszerte történő sikeres telepítésével felgyorsítsa az éghajlatvédelmi intézkedések végrehajtását, és tovább folytatja a környezetre káros technológiák fokozatos kivezetését egy fenntarthatóbb világ megteremtése érdekében.
Tudjon meg többet az ecoGIS termékcsaládról itt, az ABB fenntarthatósági stratégiájáról pedig itt.
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/