ABB Baldor-Reliance EC Titaniumモータは、米国環境保護庁(EPA)の2024 ENERGY STAR先進技術賞を受賞しました。この賞は、特定のカテゴリーにおいて厳しい性能基準を満たす製品を毎年表彰するものです。温室効果ガス排出量を大幅に削減する見込みのある革新的なソリューションを表彰することで、ENERGY STAR認証要件に完全には準拠していない、あるいは適切に設置・運用するのが比較的複雑な有望な技術を促進します。EPAによるこれらの製品に対する認知度向上の取組みは、需要の増加につながり、コスト削減と普及拡大の可能生をもたらします。EC Titaniumは 商業用HVACモータ部門で先進技術賞を受賞しました。7.5~20 HP(5.5~15 kW)の13種類のEC Titaniumモデルが、同賞の技術的要件を満たしています。
EC Titaniumは、同期リラクタンス技術と永久磁石技術を組み合わせた高効率モータです。ロータ設計にはノンレアアース素材が採用されており、高効率、静音性、高い信頼性、操作の容易性を備えたモータソリューションを実現します。すべて環境に配慮したパッケージで提供されます。 EC Titaniumモータは、可変速ドライブと組み合わせるように設計されており、エネルギー管理と持続可能性を最適化し、ファン、ポンプ、ブロワ、コンプレッサ、真空ポンプ、HVACシステム、その他の可変速アプリケーションに最適です。モータ単体、または一体型モータドライブ(IMD)ユニットとして使用できるEC Titaniumは、広い速度負荷範囲と基本速度以上の条件において優れた性能を発揮します。
世界の電力の45%は、ビルや産業用アプリケーションで使用される産業用モータ駆動に使用されています。1 2030年までに、このコストは年間9000億ドルに達すると予測されています。2 この莫大なエネルギー需要は、市場の好転とモータ技術の進歩を条件として、エネルギー効率の改善に大きな機会をもたらします。製品カテゴリーのノミネートを求める声に応えて、EPAは現在IECで最も厳しい効率性能基準である国際電気標準会議(IEC)のIE5効率レベルに準拠するモータを認定する提案を受けました。* 高効率化による省エネ効果に加え、IE5モータには、より静かな運転、より低い運転温度、機器の長寿命化など、ユーザにメリットをもたらす技術改善が施されており、この技術の採用を加速させる可能性があります。
EC Titaniumその他の特徴:
- NEMA Premium® (IE3) 効率モータと比較して部分負荷効率が向上
- 4,000 RPMまでの定格出力動作範囲
- 高力率によりモータの全負荷アンペア数を削減し、より小型のドライブの使用が可能
- 消費電流の低減と小型のコンバータ
- 電力密度が高く、簡単に交換できるNEMAフレーム
- シャフト接地ブラシでベアリングの長寿命化
- クラスF絶縁とクラスB上昇により、モータの温度ストレスが減少し、モータの長寿命化
- IP54モータ筐体、シャフトシール付き、5サービスファクタ設計
- NEMA MG 1 31.4.4.2 によるインバータ専用
* IECのエネルギー効率評価は、ヨーロッパのみならず、北米でも全米電気機器工業会(NEMA)およびエネルギー効率化コンソーシアムによって認められています。
1] ABB, 2021. パリ協定の達成 - エネルギー消費削減における高効率モータおよびドライブの重要な役割
2] ETC, 2021. クリーンな電動化の実現:世界経済の電動化に向けた30年
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。140年以上にわたる卓越性を基盤に、ABBの約105,000人の従業員は、産業変革を加速するイノベーションの推進に取り組んでいます。
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で22,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。