EC Titanium

EC Titanium™ モータ

ABB の Baldor-Reliance EC Titanium モータは、同期リラクタンス技術と永久磁石技術を組み合わせた高効率の統合型モータ/ドライブシステムで、持続可能なワイヤレス接続ソリューションです。ECチタン・モーターは、可変周波数ドライブと組み合わせるように設計された独立型モーター・ユニットとして、または統合型モーター/ドライブ・システムとして利用できます。EC Titaniumはエネルギー管理と持続可能性に最適化されており、ファン、ポンプ、ブロワー、コンプレッサー、真空ポンプ、HVACシステム、その他の可変速アプリケーションに理想的です。

特長

  • IE5効率 - 全負荷時および部分負荷時に高効率を実現し、部分負荷時および速度時に最大16%の効率向上を実現。
  • 可変周波数ドライブをモータの上または反対側のドライブエンドに配置することで、制御盤のスペースを大幅に節約し、配線コストを削減する一体型製品です。
  • チューニングと制御の柔軟性:コミッショニングとチューニングを容易にする有線キーパッドとPCツール、および設定を容易にするBluetooth通信とABB Ability&tradeの接続を含む複数のオプションがあります。
  • プラグ・アンド・プレイ対応、2つの入力(スタート/ストップ)で動作するようプログラム済み
  • NEMAドロップイン方式を採用し、従来のNEMA製品アーキテクチャを踏襲した取り付け寸法で、シームレスな交換を可能にしました。
  • パワー密度 - より小さなフレームサイズでより多くのパワーを受け取ることができます。
  • 信頼性と低騒音 - 極めて低い始動電流と少ないコギングにより、駆動負荷の機械的ストレスを低減します。
  • 統合されたモータ/ドライブモデルは、ユニットの健全性を監視する機能を内蔵し、ABB Abilityに対応しています。

アプリケーション

  • 排気・還流ファン
  • エネルギー回収システム
  • ブロアユニット
  • エアハンドリングユニット
  • 屋上用のコンデンシングファン
  • ポンプ
  • バキュームポンプ
  • コンプレッサ
  • 換気装置

産業

  • エアハンドリング
  • 上水・下水
  • 食品加工
  • データセンタ
  • ビルディングシステム
  • クリーンルームシステム
  • 一般産業

関連動画

Select region / language