ABB、プロセスモデリングと運転最適化ツールボックスソリューションにより金属産業向けデジタルサービスを拡大

ABB Ability™ Advanced Process Control for metals により、コストを低減しながら、プロセスの安定性、生産量、品質を向上させることができます。

この度、ABBは、実証済みで信頼性のある ABB Ability™ Advanced Process Control ソリューションを金属産業に展開します。このソリューションは、プロセスの安定性をより高めるためにプロセス動作を正確にモデル化し、品質、生産量、およびコストを改善します。このソリューションにより、モデル予測制御 (MPC) とそのデータ分析を簡単に設計、導入することが可能となり、高レベルの自動化および最適化を実現します。

center

ABB Ability™ Advanced Process Control は、モデル予測制御 (MPC) を採用し、短期・長期的な経時変化があるプロセスデータを使用して、その経時変化がおこる工程を予測しながら、さまざまな鉄鋼生産プロセスのデジタルツインを実現します。このソリューションは、「オートパイロット」として機能し、モデル化および最適化技術によりプロセスをより収益性の高いオペレーションへと導きます。さらに、生産量の増加、品質の改善、および原料・燃料コストの削減に加えて、オペレータが24時間体制でプロセスを継続的に監視・操作する手間を低減します。

「ABB Ability™ Advanced Process Control for metals は、鉄鋼メーカーにとって重要な開発である一方、鉱業、セメント、石油、ガスなどの他のプロセス産業において、多くの実績を有し、20年以上その価値を提供し続けている、十分に確立されたソリューションでもあります」と、ABBメタル・デジタルのグローバル・プロダクトマネージャのTarun Mathurは述べています。「現在、鉄鋼産業にMPCベースのモデル化および最適化ソリューションを提供している数少ない企業の1つとして、資源効率、生産量、および品質改善による利益を金属業界のお客さまに提供できることを心待ちにしています」

 ABB Ability™ Advanced Process Control for metals  は定評のあるモデル予測制御(MPC)技術を採用
ABB Ability™ Advanced Process Control for metals は定評のあるモデル予測制御(MPC)技術を採用
center

ABB Ability™ のデジタル化ポートフォリオの一部であるAdvanced Process Control for metalsは、ABB Ability™ System 800xAなどの ABBの制御システムや、OPC (OLE for Process Control) などのオープン通信プロトコルを使用する他社製の制御システムのリアルタイムデータを利用することができます。

このソリューションは、金属産業のお客さまへカスタマイズ可能なツールボックスを提供し、お客さまのニーズに合わせて開発することができ、既設制御システムに依存しない、さまざまなプロセスアプリケーションに適用することができます。今回の導入に際し、3つの強力なAPCアプリケーションが、金属産業のお客さまに提供されており、以下製品の性能を最適化することを目的としています。

  • ペレットプラント・焼結機バーナ
  • ペレットプラント・ドライヤ
  • 原料粉砕ミル

これらのアプリケーションのうち2つは、インドの製鉄所に既に導入されており、大きなメリットが実証されています。焼結機バーナの導入により、焼結機温度プロファイルの標準偏差が15%減少し、ペレットの品質向上と燃料消費量削減に貢献しました。ペレットプラント・ドライヤは、大きなプロセス遅延や供給速度の乱れがあっても、お客さまは排気温度をより正確に制御することが可能となりました。

鉱業やセメントなど、他のプロセス産業でABBのAdvanced Process Controlソリューションを利用しているお客さまと、300を超える導入実績により、生産量の2~3%増加、燃料消費の1~2%減少、電力消費量の2~3%削減、および品質のばらつきの10~20%削減など、著しいメリットがあることが報告されています。

   ABB Ability™ Advanced Process Control for metalsについての詳細は、こちらをご覧ください。https://new.abb.com/metals/digital/abb-ability-advanced-process-control-for-metals 

ABB は、信頼のあるパートナー、金属業界のリーディングサプライヤであり、鉄鋼、アルミニウム、およびその他の金属生産プロセスにおける生産性、品質、安全性、およびコスト効率を向上させる製品、サービス、およびエンドツーエンドのソリューションを提供しています。ABBの製品は、100年以上の実績をもって、素材ヤードから一次製造、鋳造、圧延、加工ラインまで、産業全体にサービスを提供しており、専門的にカスタマイズされ、プロセスに特化されています。ABBは、金属産業のバリューチェーン全体にわたり、高性能製品とデジタルソリューションにより、オペレーションを最適化することをお約束します。www.new.abb.com/metals

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、産業のデジタル変革を推進する技術的リーダーです。130 年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、ABB は今日、全ての産業を網羅するABB Ability™デジタルプラットフォームを基盤とした、エレクトリフィケーション、インダストリアル・オートメーション、モーションおよびロボティクス&ディスクリート・オートメーションのお客さま本位で世界をリードする4つの事業を展開しています。ABB のパワーグリッド事業は、2020 年に日立製作所に事業譲渡します。ABB は世界100か国以上に約144,000 人の従業員を擁しています。 www.abb.com  

     

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp