- ABBの新製品KB2 Ranger Modelは、独自の長距離紙切れ検知機能により、トラブルのない連続運転を実現
- 最新のKPM検出装置には、誤検出を減らすための革新的なRGBブレークプロファイル方式を搭載
- ボタン1つの簡単な校正だけで、段階ごとの複雑な設定が不要
ABBは、紙詰まりや色・グレードの変更に強く、最小限のメンテナンスで最高のアップタイムを実現するシートブレイク検知装置「KPM KB2 Ranger Model」を新たに発売します。
ABBの業界をリードする KPM Sheet Break Detector 製品群の最新製品として、この非接触型光学センサは、頻繁にグレード変更を行う紙・板紙メーカー、色紙メーカーにとって特に重要であることが証明されています。また、RGBブレークプロファイリング方式により、誤検出を低減し、自動更新することで、時間の経過とともにより強固な検出を実現します。
KPM KB2 Rangerは、最大1.5mという長い測定距離と、センサヘッドを機械の外に出しておくための側面設置が可能なモデルです。フェルト、ワイヤ、シリンダなど、あらゆる構成で信頼性の高い破損検出が可能で、自由に調整できるセンサヘッドにより、あらゆる角度からの破損を検出することができます。これにより、センサヘッドに紙が引っかかる心配がなくなり、色に関係なく、あらゆる紙・板紙のグレードで高い信頼性と精度を実現しました。

KB2の電子ユニットは光ファイバーケーブルを使用し装置フードの外側に設置 
ABBの新製品 KB2 Ranger Model はロール紙の側面から独自の長距離紙切れ検出を実現
センサヘッドは高温に耐える一方、電子ユニットは光ファイバケーブルを使ってマシンフードの外に設置されているため、電子部品が汚れ、蒸気、温度の影響を受けることがなく、高湿度環境下でも高い信頼性を維持することが可能です。
ABBのKPM KB2 Ranger Modelは、機械内に設置する必要がある同等のソリューションとは異なり、現行の製品を補強して、より高い稼働率と計画外のダウンタイムの削減を実現します。また、エアパージ方式のセンサを採用することで、メンテナンスとクリーニングを最小限に抑え、故障のない継続的な運用を可能にしています。
ABBのプロダクトラインマネージャーであるKarin Hermanssonは、「当社のKPMシート紙切れ検出器は、市場で最高の製品として認められており、厳しい環境下やスペースが限られている場所に設置するための実績ある選択肢です」と述べています。「新しいKB2 Ranger Modelを発表し、頻繁なグレード変更や色に関する問題に直面している工場にさらなる選択肢を提供するとともに、工場最適化ソリューションを取り巻く継続的なイノベーションへの取り組みを証明できることを嬉しく思います」
KB2は、紙、ティッシュ、板紙、パルプの各機械にグローバルに適用され、プレスセクションやドライセクションで使用することができます。
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。 www.abb.com
ABBプロセスオートメーションビジネスは、プロセスおよびハイブリッド産業向けの自動化、エレクトリフィケーション、デジタル化のリーダーです。世界市場No 1.の分散型制御システム、ソフトウェア、ライフサイクルサービスおよび計測機器、分析機器、船舶や過給機と業界固有の製品を含む製品、システム、エンドツーエンドの幅広いポートフォリオをお客さまに提供しています。世界市場第二位の企業として、深い専門知識、多様なチーム、グローバルの拠点により、お客さまの競争力や投資収益の向上、安全でスマートかつ持続可能な運営をサポートしています。 go.abb/processautomation