ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite (이하 ABB Ability™ Genix)는 사전 구축되고 사용이 간편한 애플리케이션과 서비스를 갖춘 확장 가능한 고급 분석 플랫폼이다. ABB Ability™ Genix는 운영, 엔지니어링 및 정보 기술 데이터를 수집하고 전후 맥락을 고려하여 실행 가능한 통찰력을 제공한다. 이는 산업 내 운영을 개선하고 자산 관리를 최적화하며 비즈니스 프로세스를 안전하고 지속적으로 간소화하도록 지원한다.
연구조사에 따르면, 산업체들은 일반적으로 생성된 데이터의 20%만 사용 가능하며, 이로 인해 데이터 분석을 적용하는 능력이 몹시 제한적이다. 신규 ABB 솔루션은 통합 분석 모델을 통해 플랜트부터 엔터프라이즈에 걸쳐 수집된 다양한 소스를 상황정보( 컨텍스트)에 넣는 디지털 데이터 수렴 포인트 역할을 한다. 이 데이터에 인공지능을 적용하여 사업성과를 개선하는 예측과 최적화를 위한 유의미한 통찰력을 얻을 수 있다.
"프로세스, 에너지, 하이브리드 산업에서 데이터 분석 여정의 시작은 기존 디지털 기술, 즉 생산 공정을 제어하는 자동화에 기반한다고 생각한다" ABB 산업 자동화 총괄 대표 피터 터비쉬는 언급하며, "우리는 고객사 운영 데이터를 보다 효율적으로 사용할 수 있는 막대한 기회로 보고 있다. 다차원적 의사결정을 위해 고객사 운영 데이터가 엔지니어링 및 정보기술 데이터와 결합하여 도출된다. 새로운 접근 방식은 고객들이 말 그대로 수십억 개의 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 것이다."
ABB AbilityTM Genix는 데이터 분석 플랫폼과 애플리케이션으로 구성돼 있고, ABB 서비스로 보완된다. 고객이 개선할 수 있는 자산, 프로세스, 리스크 프로파일을 결정하도록 돕고, 또한 이러 분석을 설계하고 적용하도록 고객을 지원한다. 애플리케이션 라이브러리가 포함되어, 비즈니스 요구에 따라 고객들은 필요시 다양한 분석을 제공받을 수 있으며, 공급업체의 지원을 요청하고 일정을 잡는 전통적인 과정을 단축한다.
플랜트에서 엔터프라이즈까지 확장 가능한 ABB Ability™ Genix는 클라우드, 하이브리드, 온 프라미스(자체 설치 서버) 등 다양한 배치옵션을 지원한다. ABB Ability™ Genix는 마이크로소프트와의 전략적 제휴를 통해 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure, MS 클라우드 컴퓨팅 플랫폼)를 활용하여 통합 클라우드 연결 및 서비스를 제공한다.

ABB 공정 자동화 최고 디지털 책임자 라제시 라마찬드란는 "ABB Ability™ Genix Suite는 다양한 데이터, 전문 지식, 기술, AI가 결합한 파워를 잠금 해제하여 고유한 가치를 창출한다"고 말했다. "ABB Ability™ Genix는 복잡한 프로세스를 가진 자산 집약적인 생산자들이 공장 및 기업 전체에 걸친 심층 분석과 최적화를 통해 시기 적절하게 정확한 의사결정을 할 수 있다”.
"우리는 모듈방식의 유연한 제품군으로 설계하였다. 서로 다른 디지털화 단계에 있는 고객들이 ABB Ability™ Genix를 채택하여 기존 투자를 보호하면서 비즈니스 성과를 가속화할 수 있다."
ABB AbilityTM Genix의 핵심 구성요소는 ABB Ability™ Edgenius Operations Data Manager(운영 데이터 관리, 이하 ABB Ability™ Edgenius)이다. 생산 시점에서 운영 기술 데이터를 연결, 수집, 분석한다. ABB Ability™ Edgenius는 DCS 및 디바이스 등 운영 기술에 의해 생성된 데이터를 사용하여 생산 과정과 자산 활용도를 개선하는 분석을 제공한다. ABB Ability™ Edgenius는 자체적으로 또는 ABB AbilityTM Genix와 통합되어 적용될 수 있고, 전략적 비즈니스 분석을 위해 운영 데이터를 다른 데이터와 결합한다.
베른 하르트 ABB 공정 자동화 최고기술책임자(CTO)는 "실시간 생산을 제어하는 자동화에 의해 생성된 데이터는 큰 가치가 있다"고 전하며 " ABB AbilityTM Edgenius로, 우리는 이러한 실시간 제어 시스템에서 데이터를 추출하여 문제를 예측하고 사전 조치를 통해 자산을 보다 잘 사용하고 생산 공정을 조정하도록 지원한다."
상세 제품 정보에 대한 온라인 링크:
ABB 산업 자동화 (Industrial Automation)는 공정 및 하이브리드 산업 고객을 위해 다양하고 폭넓은 제품과 시스템 및 솔루션을 제공한다. 여기에는 산업별로 특화된 통합 자동화, 전기화 및 디지털 솔루션, 제어 기술, 소프트웨어 및 수명주기 서비스 뿐만 아니라 계측 및 분석기, 해양 및 터보차저 제품을 포함한다. ABB 산업 자동화 비즈니스는 전 세계 시장에서 2 위를 기록하고 있다. 깊은 전문지식, 경험과 전문 기술을 통해, ABB 산업 자동화 (Industrial Automation)은 고객 경쟁력을 높이고 투자 수익을 개선하며 안전하고 스마트하며 지속 가능한 운영을 지원한다.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 다음 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr
¹ARC Advisory Group
— | ||
Media Relations | ABB Ltd | |
ABB코리아 홍보부 김현주 그룹장 휴대폰: 010 5279 8593 | (주)ABB코리아 대표번호 1588-9907 | |