• Vermindering risico’s op onder meer brand, overbelasting en kortsluiting.
• Snel en gemakkelijk te installeren, waarbij de 16A-variant geschikt is voor gebruik op bestaande, elektriciteitsleidingen.
• Voorzien van een aardlekautomaat voor PV en een smalle DS301C-aardlekautomaat van slechts één module breed als beveiliging voor één of twee wandcontactdozen.
Met de groei van het aantal zonnepaneelsystemen nemen ook de risico’s toe. Installaties wekken namelijk op zonnige dagen al snel grote vermogens op. En dat heeft een behoorlijke impact op de bestaande installatie in woningen. Natuurlijk is het mogelijk om extra groepen aan de bestaande installatiekast toe te voegen. Maar het is nog eenvoudiger om een zonneverdeler toe te passen.
Een verdeler voor elke situatie
ABB biedt binnen het Hafonorm-programma zes groepenkasten die speciaal ontworpen zijn voor het aansluiten van zonnepanelen. Ze zijn geschikt voor zowel bestaande als nieuwe woningen. De groepenkasten (220 x 165 mm) zijn standaard voorzien van een aardlekautomaat voor PV (300 mA) en een smalle DS301C-aardlekautomaat van slechts één module breed (17,6 mm) als beveiliging voor één of twee wandcontactdozen.
Makkelijk aan te sluiten
De zonneverdeler 16 A is bovendien gemakkelijk aan te sluiten op een bestaande elektriciteitsleiding. Een geschikte leiding hiervoor is bijvoorbeeld de leiding naar de wasmachine of droger op zolder of in de berging. Deze (en eventueel) andere gebruikers kunnen aangesloten worden op de contactdoos van de PV-verdeler en deze zorgt vervolgens voor goede beveiliging van de circuits. Als een wasdroger en wasmachine overigens gelijktijdig op de verdeler zijn aangesloten, mag slechts één van beide apparaten in gebruik zijn.
Optimale veiligheid
De PV-verdeler helpt om kortsluiting en brand door overbelasting te voorkomen. Bovendien zijn de verdelers afschakelbaar in het geval van calamiteiten als onweer. Maximale veiligheid met optimale functionaliteit en installatiegemak.
Kijk voor meer uitgebreide productinformatie op: https://new.abb.com/low-voltage/nl/producten/verdelers/installatiekasten-en-groepenkasten/pv-verdelers
ABB’s Electrification Business Area is wereldwijd koploper in elektrische producten en oplossingen en is met meer dan 200 productielocaties actief in ruim 100 landen. Onze meer dan 50.000 medewerkers zetten zich in om de manier waarop mensen leven, met elkaar in verbinding staan en werken, te veranderen met veilige, slimme en duurzame elektrificatieoplossingen. Wij geven vorm aan de toekomstige elektrificatietrends en onderscheiden ons met technologische en digitale innovatie. Daarnaast bieden wij onze klanten een uitstekende ervaring door operational excellence in de woningbouw, utiliteit, industrie, gebouwtechniek, infrastructuur en mobiliteit. Kijk voor meer informatie op www.abb.nl/lowvoltage.
— | ||
Media Relations Marketing Manager Electrification | ABB b.v. | |