Nu ook beschikbaar voor installateurs in de transformatiemarkt
Vanaf juli 2024 biedt ABB nieuwe mogelijkheden in de transformatiemarkt. Vanaf dan stelt de technologieleider zijn assortiment huisaansluitkasten (HAK) namelijk rechtstreeks beschikbaar aan installateurs. En kunnen zij HAK-kasten, stijgleidingkasten en meterborden voortaan zelf inkopen, opslaan en op elk gewenst moment installeren. Meer flexibiliteit dus. En ook kostenefficiënter, mede dankzij snellere doorlooptijden.
Tegenwoordig ontstaat een flink aantal woningen uit transformatie van bestaande panden. Logisch, want het biedt veel voordelen. Enerzijds is er nog steeds een groot tekort aan woningen. Bovendien kan er bespaard worden op bouwtijd en -kosten en daarnaast is het ook een duurzame manier van bouwen. Er is tenslotte minder sloopafval en bestaande bouwmaterialen worden veel langer gebruikt.
Flexibeler installeren
Wanneer een voormalig gebouw, zoals een kantoor of hotel, getransformeerd wordt naar appartementen, is er al een netaansluiting aanwezig. Door de oorspronkelijke ingebruikname van het pand is het werk van de netbeheerder in principe al gedaan; er is immers een aansluiting op het net. Vervolgens is het aan de installateur om deze netaansluiting op te splitsen naar een beveiligde aansluiting per woning. Waar voorheen de installateur afhankelijk was van netbeheerder voor de levering van de HAK-kasten, stijgleidingkasten en meterborden, kan hij nu zelfstandig deze producten inkopen. Dat maakt hem in transformatieprojecten veel flexibeler in het moment van aanschaf, tijdelijke opslag en montage. Bovendien houdt hij hiermee grip op zijn eigen planning.
Kwaliteit verzekerd
Als exclusieve fabrikant van huisaansluitcombinaties is ABB is geen onbekende bij netbeheerders. Met het aanbieden van een compleet assortiment ABB-huisaansluitkasten werken de installateurs voortaan met dezelfde betrouwbare kwaliteit. Groot voordeel is dat de HAK-kasten ook compleet geleverd worden en dus voorzien zijn van de benodigde automaten. Daarnaast zijn de producten compatibel met de Hafonorm-groepenkastenrange en getest volgens NEN-EN-IEC-61439-3. Bovendien is het een duurzame oplossing, aangezien de kasten CO2-neutraal geproduceerd zijn en de behuizing grotendeels bestaat uit gerecycled kunststof.
Compleet assortiment
De huisaansluitkasten zijn leverbaar in een drietal varianten: 1-fase 25 A, 1-fase 40 A en 3-fasen 25 A. Er is daarnaast een set beschikbaar voor het ombouwen van 1-fase naar 3-fasen en bovendien biedt ABB ook een lege HAK-kast aan. Qua stijgleidingkasten kan men kiezen uit een variant met vijf inlegklemmen en een vergrendelbare uitvoering, die geschikt is als stand-alone-oplossing voor plaatsing los van de HAK-kast. Voor de montage van een slimme meter/kWh-meter van de netbeheerder zijn er meterborden in twee uitvoeringen (220 x 330 mm en 220 x 350 mm) en is er optioneel een meterbordverlengstuk verkrijgbaar. Met deze introductie biedt ABB de installateur in de transformatiemarkt meer flexibiliteit en minder afhankelijkheid van derden. En kan vanaf nu voortaan elke nieuwe woonhuisaansluiting op het net sneller, eenvoudiger en veelal tegen lagere kosten gerealiseerd worden.
Lees meer over de ABB huisaansluitkasten