ABB schenkt groepenkasten en inbouwdozen aan Technova College

ABB schenkt groepenkasten en inbouwdozen aan Technova College

Een gedegen basis om mee te werken 

Het Technova College in Ede heeft begin dit jaar 6 groepenkasten en 112 kabel-/lasdozen ontvangen van ABB. Met deze schenking kunnen studenten aan de mbo-opleidingen ‘(Eerste) monteur/Technicus elektrotechnische installaties (in de gebouwde omgeving)’ oefenen tijdens hun praktijklessen en zich nog beter voorbereiden op de beroepspraktijk.

Eind november 2024 nam ABB deel aan de stagemarkt binnen het Technova College, dat overigens op een steenworp afstand ligt van de fabriek waar de kasten en dozen feitelijk geproduceerd worden. Na afloop was er voor de medewerkers en leerbedrijven een moment om samen na te praten en ervaringen uit te wisselen. Het gesprek tussen beide organisaties kwam al snel op de materialen waarmee gewerkt werd en nog geen twee maanden later was de levering van de groepenkasten, kabeldozen en universele lasdozen een feit.

Investeren in de installateurs van morgen
“De schenking kwam geen moment te laat”, vertelt Wil van den Broecke, Coördinator Beroepspraktijkvorming Mechatronica/Elektro enthousiast. “De kasten en dozen waar we mee werkten, vielen namelijk vanwege het langdurige en intensieve gebruik bijna van ellende uit elkaar. En voor ons als onderwijsinstelling zijn de materialen, en zeker de groepenkasten, een behoorlijke investering, zeker gezien onze studentenaantallen. Nu hebben zij weer degelijke spullen om mee te werken.” De materialen worden ingezet gedurende de vier blokken van het studiejaar. Dat begint met buisinstallaties en pas later in het jaar komen de meer complexe installaties aan bod, waaronder ook de groepenkasten. Daarnaast wordt er binnen de praktijklessen sinds enkele jaren gebruikgemaakt van het schakelmateriaal van Busch-Jaeger.

Beter presteren in een slimme school
De oplossingen van ABB zijn overigens niet alleen verweven in de lessen, maar ook in het pand aan de Bovenbuurtweg in Ede. Bij de nieuwbouw in 2018 werd namelijk slimme KNX-techniek ingezet voor betere prestaties van leerlingen, docenten en het gebouw zelf. Traditionele leslokalen veranderden in multifunctionele ruimtes die herkennen wanneer en hoeveel er verwarmd of gekoeld moet worden en die het klimaatsysteem volledig automatisch regelen. Datzelfde geldt voor de verlichting, ventilatie en alle andere techniek. Benieuwd naar het complete verhaal achter de slimme school?

Zo zijn comfort en energie-efficiëntie goed geregeld en is er een omgeving gecreëerd waarin het prettig leren en werken is; zeker in samenhang met de komst van de nieuwe materialen.

Oh ja, aan de slag gaan bij ABB Ede is ook mogelijk, we hebben nog vacatures openstaan:

Join our ABB Talent Community | ABB Careers 


Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp