Første i Norge med praktisk læring på alle nivåer
Den nye øvingsarenaen ved Energisenteret i Hunderfossen er utviklet med en pedagogisk tilnærming og gir et helhetlig bilde av energimontørens fagområde. Den viser hele reisen strømmen tar – fra kraftproduksjon til stikkontakt. Konseptet er det første nasjonale tilbudet som gir mulighet til å trene på alle nivåer, fra feilsøking og måleteknikk til arbeid i høyspentmaster.
Det hele startet med en tanke om å styrke praktisk læring i elektrofaget. Nå står vi med en opplæringsarena i særklasse, takket være støtten fra partnere som ABB. Uten engasjementet fra leverandørindustrien hadde ikke dette vært mulig, sier Ståle Rønningen, anleggsleder i Vevig AS og prosjektleder for øvingsarenaen.

ABB har levert en komplett nettstasjon med ekstra innsyn, mellomspenningsanlegg og lavspenttavler fra fabrikken i Skien. På dette utstyret vil deltakerne få innsikt i hvordan strøm transporteres fra nettstasjon til forbruker. De vil lære å koble til og måle strøm, samt finne og løse feil på en trygg og korrekt måte.


Et viktig kompetanseløft for bransjen
Behovet for mer kraftproduksjon, økt elektrifisering og utbygging av robuste strømnett, stiller stadig nye krav til både teknologi og kompetanse. Samarbeidet markerer en langsiktig satsing for å styrke et viktig fagområde innen fremtidens energiforsyning.
Vi ønsker å bidra til at neste generasjon energimontører får den relevante erfaringen de trenger med teknologi og anlegg de faktisk vil møte ute i felt. Det handler om å sikre både kompetanse og sikkerhet i en bransje som er avgjørende for det grønne skiftet,» sier Kjetil Kleiva, ansvarlig for distribusjonsprodukter i ABB Norge.

Energisenteret har i over 30 år jobbet med å formidle kunnskap om fornybar energi til barn og unge. Med den nye arenaen tar de et stort steg videre. Hensikten er å øke forståelsen av strømnettet og energimontørenes kritiske samfunnsrolle.

Dette er et unikt tilbud i norsk sammenheng, hvor vi kombinerer folkeopplysning med praktisk opplæring. Vårt nye univers håper vi kan engasjere både små og store» sier Bjørn Kleiven, daglig leder ved Energisenteret.
De første faglige kursene starter til høsten. Det er forventet at 20–25 kursgrupper innen elektrofaget vil benytte tilbudet årlig, i tillegg til ca. 8000 skoleelever og 140 000 sommergjester.