Nye smarte DWA astro-ur

Kutt halvparten av energiforbruket med ABBs digitale tidsbrytere DWA ved å tilpasse energiforbruket til individuelle behov.

Med DWA Astro ur fra ABB kan du kutte halvparten av energiforbruket ved å styre det til en tidspasset plan.
Med DWA Astro ur fra ABB kan du kutte halvparten av energiforbruket ved å styre det til en tidspasset plan.
center

Astro ur digital DWA 1 og 2
Belysning, oppvarming, ventilasjon og vanning av hager kan enkelt styres i henhold til en tilpasset plan slik at kun nødvendig energi benyttes. DWA digitale tidsbrytere er ideelt egnet til å programmere driften i henhold til daglige, ukentlige eller årlige tidsplaner i private, kommersielle og industrielle applikasjoner.

Enkel programmering via DBT timer-app
I tillegg til å spare energi, sparer du opptil 80% av igangsettingstiden ved å benytte den nye DBT timer-appen som programmerer uret via Bluetooth. DBT Timer APPen  er tilgjengelig for Android og iOS og sørger for smart konfigurasjon og rask visualisering. Denne funksjonaliteten gjør det også mulig å opprette nye programmer, manuelt styre reléutgangene, aktivere funksjoner, vise parametere, og overføre programmer fra en enhet til en annen ved å bruke smarttelefonen eller nettbrettet. Last ned DBT appen her.

Elnr.
1478097 DWA2 ASTROUR 2KANAL
1478096 DWA1 ASTROUR 1KANAL

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp