Robotic Item Picker firmy ABB z funkcją AI przyspiesza i usprawnia proces realizacji zamówień

  • Zdolność do obsługi szerokiego zakresu przedmiotów w dynamicznych i nieustrukturyzowanych środowiskach
  • System wizyjny ABB umożliwia bardzo precyzyjną kompletację z ponad 99,5% wydajnością
  • Łatwy do zintegrowania, wstępnie skonfigurowany pakiet może odebrać do 1400 niesortowanych przedmiotów na godzinę

Robotyka ABB wzbogaciła swoje wiodące w branży portfolio automatyzacji logistyki o rozwiązanie Robotic Item Picker - nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji i wizji, które może dokładnie wykrywać i pobierać przedmioty w nieuporządkowanych środowiskach w magazynach i centrach dystrybucyjnych.

- Eksplozja handlu elektronicznego, zmieniające się wymagania konsumentów oraz globalne niedobory siły roboczej zwiększają zapotrzebowanie na elastyczne, zautomatyzowane rozwiązania, które przyspieszają i usprawniają realizację zamówień i dystrybucję - powiedział Daniel Navarro, dyrektor zarządzający Segmentem Konsumenckim i Robotyki Usługowej w Robotyce ABB. - Dzięki zdolności do uczenia się i adaptacji w stale zmieniającym się środowisku magazynowym, nasz wyposażony w sztuczną inteligencję Robotic Item Picker widzi przedmioty i decyduje, jak je pobierać, z prędkością przekraczającą 99,5 procent wydajności, pomagając firmom pokonać te wyzwania i zbudować odporność.

Wykorzystując wizję maszynową i sztuczną inteligencję, moduł Item Picker określa optymalne punkty chwytania dla każdego przedmiotu, zanim chwytak ssący podniesie i umieści przedmiot w wyznaczonych pojemnikach. System nie wymaga nadzoru człowieka ani informacji o fizycznych atrybutach przedmiotów, które wybiera. Dzięki szybkości kompletacji do 1400 pozycji na godzinę, firmy mogą obsługiwać więcej zamówień bez zwiększania zatrudnienia lub czasu pracy.

Wyposażone w robota, chwytaki przyssawkowe i opatentowane oprogramowanie do wizji maszynowej, rozwiązanie Robotic Item Picker w pełni automatyzuje złożone zadania pobierania i umieszczania różnych przedmiotów, w tym prostopadłościanów, cylindrów, woreczków, pudełek, torebek polipropylenowych i opakowań blisterowych, które w innych przypadkach wymagają zręczności i elastyczności człowieka.

Nadaje się do różnych obciążeń i zastosowań. Robotic Item Picker może być zamontowany na jednym z trzech robotów ABB - IRB1200, IRB 1300 i IRB 2600. Dzięki udźwigowi do 3 kg i zasięgowi do 1,65 m moduł Item Picker oferuje elastyczność wymaganą do spełnienia wielu różnych potrzeb w zakresie realizacji zamówień i sortowania.

Dzięki łatwej integracji z istniejącymi rozwiązaniami automatycznego magazynowania i pobierania, takimi jak rozwiązania typu „shuttle”, „cubic” i 3D, Item Picker jest już wstępnie skonfigurowane i przetestowane, co zmniejsza nakład pracy inżynierów i przyspiesza wprowadzenie na rynek.

Moduł Item Picker jest sterowane przez łatwe w użyciu oprogramowanie aplikacyjne, które płynnie integruje wszystkie części systemu i współdziała z innymi urządzeniami peryferyjnymi, umożliwiając klientom i partnerom łatwe dodawanie komponentów i innych funkcji. ABB oferuje również pakiet usług dla całego pakietu, w tym umowy serwisowe, szkolenia online, konserwację zapobiegawczą oraz techniczne wsparcie online.

Rozwiązanie Robotic Item Picker firmy ABB zostało zaprezentowane na LogiMAT 2023, największych na świecie targach intralogistycznych w Stuttgarcie. Więcej informacji na temat rozwiązania  można znaleźć na stronie: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/item-picker

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp