- New Alamein City w północno-zachodnim Egipcie obejmuje pałac prezydencki, centra handlowe, wieżowce mieszkalne i luksusowe kurorty i gości około 3 milionów mieszkańców.
- ABB dostarczy napędy o zmiennej prędkości do systemów HVACR, aby zmaksymalizować komfort, jakość powietrza i bezpieczeństwo mieszkańców budynków.
- Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić 25-30% rocznych kosztów energii.
ABB, we współpracy z integratorem systemów Quasi systems, dostarczy ponad 470 jednostek napędów ACH580 do głównych budynków w New Alamein City, w tym pałacu prezydenckiego, Uniwersytetu Al Alamein, wież New Alamein City i luksusowego hotelu.
Położone nad Morzem Śródziemnym New Alamein City to nowe nadmorskie miasto czwartej generacji w północno-zachodnim Egipcie, które ma zapewnić mieszkania dla około 3 milionów mieszkańców. Inwestycja stanowi alternatywę dla zatłoczonego życia w stolicy Kairze, a jej kluczowym celem jest zmniejszenie tego obciążenia mieszkaniowego. To nowe nadmorskie miasto obejmie szereg wysokiej jakości międzynarodowych centrów handlowych, wież mieszkalnych i luksusowych kurortów, wraz z istniejącymi zabytkami.

ACH580 to przemiennik częstotliwości zaprojektowany specjalnie na potrzeby aplikacji HVAC. Posiada funkcje HVAC, które mogą monitorować i zarządzać zużyciem energii, a także wspierać łatwą integrację z systemami zarządzania budynkiem (BMS) i systemami bezpieczeństwa pożarowego. Dodanie napędów o zmiennej prędkości zapewnia, że wymagania dotyczące wentylacji budynku odpowiadają potrzebom mieszkańców i środowiska zewnętrznego przez cały czas, zapewniając, że tylko odpowiednia ilość energii jest wykorzystywana do utrzymania odpowiedniego poziomu komfortu. Z tych powodów ACH580 jest idealny do zarządzania klimatyzacją w New Alamein City, aby pomóc zmaksymalizować komfort, jakość powietrza, bezpieczeństwo, a co najważniejsze, efektywność energetyczną i opłacalność operacji budowlanych.
Ponadto niektóre z zainstalowanych napędów mają bardzo niski poziom harmonicznych, co oznacza, że nie zanieczyszczają sieci energetycznej, a tym samym zapewniają jej stabilność. Bardzo niski poziom harmonicznych zapewnia również, że sam system elektryczny nie marnuje energii, co dodatkowo przyczynia się do potencjału oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju infrastruktury nowego miasta.
Oczekuje się, że dzięki rozwiązaniu ACH580 właściciel budynku będzie w stanie zaoszczędzić 25-30% na zużyciu energii i kosztach rocznie.
"Ponieważ ABB jest pionierskim producentem szerokiej gamy napędów o niskiej zawartości harmonicznych, począwszy od 4 kW, bardzo pomaga nam to w dostarczeniu tego najlepszego w swojej klasie rozwiązania technicznego, aby uzyskać najlepsze wyniki", wyjaśnia Mohamed Salah, dyrektor zarządzający Quasi Systems Energy and Control Solutions
"Zalety doskonałego wsparcia posprzedażowego, bliskość regionalnych warsztatów serwisowych i wysoko wykwalifikowany zespół serwisowy sprawiły, że sprzęt ABB był preferowanym rozwiązaniem. Wspólnie zapewniamy zarówno wysokiej jakości realizację projektów, jak i doskonałą obsługę naszych klientów, co daje pozytywne rezultaty końcowe w postaci niezawodnego chłodzenia budynków i znacznych oszczędności energii" - dodaje Salah.
teskt oryginalny ABB: ABB cooling solutions save up to 30% annual energy use in New Alamein City