Świat w ciągłym ruchu
Na całym świecie działają miliony systemów napędowych. Spotkać można je w różnych gałęziach przemysłu, jak i systemach, np. zaopatrujących w wodę, ogrzewanie i chłodzenie, wentylacji, transporcie i wielu innych. Większość takich układów obejmuje: napęd, silnik i aplikacje, m.in. pompę lub wentylator. Najprawdopodobniej będą one także skomunikowane z siecią, by zapewnić dostęp do zaawansowanych usług cyfrowych, czyli będą gromadzić dane, a następnie dokonywać ich analizy.
Jednak standardowe urządzenia do komunikacji sieciowej, kontrolujące przepływ danych, nie dają szansy wykorzystania pełnego potencjału systemów napędowych. Dzieje się tak, ponieważ brakuje im podstawowych funkcji, ich konfiguracja jest kłopotliwa, a wrażenia końcowe dla klienta nie zawsze są satysfakcjonujące.
EGW-02 - produkt idealnie dopasowany do potrzeb użytkowników
Właśnie dlatego ABB opracowało dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenie do komunikacji sieciowej: ABB Connectivity Edge Gateway EGW-02, przeznaczone specjalnie do różnych układów napędowych. To nowe urządzenie zostało docenione przez jury konkursu Red Dot Award aż w dwóch kategoriach: Technologia komunikacji i Produkty inteligentne.
EGW-02 to urządzenie z kategorii Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT), które gromadzi dane z podłączonych napędów i przekazuje je do systemu klienta lub chmury. Urządzenie posiada najnowocześniejsze zabezpieczenia cybernetyczne, zapewniając łatwą instalację i uruchomienie.

Innowacyjny, funkcjonalny i praktyczny
EGW-02 został zaprojektowany tak, aby był zarówno funkcjonalny, jak i praktyczny. Od strony funkcjonalnej umożliwia użytkownikom monitorowanie i kontrolę danych, których analiza przekłada się np. na oszczędzanie energii, zmniejszenie emisji, obniżenie kosztów operacyjnych i serwisu, zwiększenie niezawodności urządzeń, czy poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego.
Praktyczne elementy EGW-02 to jeszcze więcej zalet, w tym przede wszystkim nowoczesny design i niewielki rozmiar. Obudowa przeznaczona do montażu w szafie lub na ścianie, kompaktowy rozmiar umożliwiający dopasowanie do istniejących szaf oraz posiada żebra chłodzące, które optymalizują przepływ powietrza w ciasnych szafach elektrycznych to niewątpliwe atuty urządzenia.

EGW-02 jest kluczowym elementem naszej strategii cyfryzacji i reprezentuje najnowszą technologię z pionierskimi funkcjonalnościami”, mówi kierownik projektu Mari Pohjanpalo z ABB Finlandia. „To innowacyjne rozwiązanie, które idealnie pasuje do elektrycznych systemów napędowych, a ekosystem zapewnia klientom płynną obsługę typu ‘plug and play’ w wielu zastosowaniach przemysłowych."
ABB Connectivity Edge Gateway EGW-02, czyli nowy produkt do monitorowania napędów wkrótce będzie dostępny również na rynku polskim.
Oryginał artykułu: Connectivity Edge Gateway receives Red Dot Award for product design | ABB