Opierają się one na programie ABB Care dla maszyn wyciągowych i rozwiązań automatyzacji w górnictwie które usprawnią profilaktykę serwisową, a w konsekwencji zwiększą żywotność maszyn i urządzeń w procesach wydobywczych. Użytkownicy zyskają na wydajności, zmaksymalizowanej dostępności i skróceniu czasu przestojów.

W ramach programu ABB Care oferujemy nowe pakiety usług serwisowych, mające na celu usprawnienie zarządzania maszynami wyciągowymi i poprawę kondycji operacyjnej kluczowych aktywów górniczych. Kompleksowy program ABB Care to lepsza profilaktyka serwisowa w obszarze maszyn wyciągowych i procesów związanych z automatyzacją. Łącząc wiedzę organizacji w zakresie górnictwa i technologii, program ABB Care wesprze klientów w ciągłym rozwijaniu ich podejścia do stabilnego funkcjonowania.
W dzisiejszych czasach przemysł wydobywczy znajduje się pod ogromną presją, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym, jednocześnie działając w złożonym środowisku kształtowanym przez rosnące koszty, niedobory wyspecjalizowanych pracowników i pilną potrzebę wywiązania się z zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby dbać o jak najwyższą produktywność, dla każdej dużej firmy wydobywczej kluczowa jest minimalizacja przestojów. Tradycyjne podejście do funkcjonowania zakładu często opiera się jednak na reagowaniu na problemy po ich wystąpieniu, podczas gdy przejście na podejście proaktywne nie tylko zapobiega przerwom w dostępności maszyn, ale także zwiększa ogólną wydajność i żywotność sprzętu.
Zostało to ostatnio potwierdzone przez wyniki badania najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki serwisowania maszyn wyciągowych, przeprowadzonych przez ABB. Klienci stosujący proaktywne strategie utrzymania działalności osiągali średnio o 15 procent wyższą dostępność swoich maszyn niż ci, którzy stosowali głównie podejście reaktywne.
ABB Care oferuje proaktywne i prewencyjne usługi serwisowe, które minimalizują zdarzenia awaryjne i zwiększają wydajność procesów w kopalniach. Są to ustandaryzowane pakiety serwisowe, oparte na zaawansowanych usługach i technologiach cyfrowych ABB. Użytkownicy mogą dzięki nim zoptymalizować wydajność, maksymalizować dostępność maszyn, ograniczać nieplanowane naprawy i przestoje, a także poprawić bezpieczeństwo i obniżać koszty zarządzania majątkiem w procesach produkcyjnych.
Dzięki ABB Care dla automatyzacji kopalń klienci będą mieli dostęp do konfigurowalnego zestawu usług, aby wybrać usługi, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom - od zarządzania alarmami i cyberbezpieczeństwem po zarządzanie cyklem życia i wydajnością.
- W polskim górnictwie kluczowym wyzwaniem jest starzejąca się infrastruktura i potrzeba jej regularnej konserwacji w sposób, który nie zakłóci produkcji. Coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania pozwalające na zdalne diagnozowanie usterek, szczególnie w kontekście rosnących trudności z dostępnością wykwalifikowanej kadry – mówi Paweł Powroźnik, ekspert ds. przemysłu wydobywczego w ABB w Polsce. - Wdrożenie prewencyjnej, a w kolejnym kroku predykcyjnej strategii w zarządzaniu majątkiem w polskich kopalniach musi uwzględniać specyfikę lokalnych zakładów, gdzie często pracują urządzenia o dużej rozpiętości wiekowej i różnym stopniu automatyzacji – dlatego wdrożyliśmy elastyczne plany usług serwisowych, które można dostosować do danych realiów technicznych i organizacyjnych i które bazują na naszych najlepszych technologiach oraz wiedzy eksperckiej naszych specjalistów z całego świata.
ABB Care dla maszyn wyciągowych oferuje wielopoziomowe pakiety i plany serwisowe, zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z każdym elementem systemu, od układu napędowego po układy hamulcowe. Standardowo każdy plan obejmuje zdalne wsparcie, gwarantowany czas reakcji, coroczne inspekcje i planowanie terminów przeglądów urządzeń.
– Systemy maszyn wyciągowych są sercem wielu operacji wydobywczych na całym świecie – mówi Björn Jonsson, globalny dyrektor ds. maszyn wyciągowych w Dywizji Przemysłu Przetwórczego ABB. – Umożliwiają one najbardziej efektywny sposób transportu ciężkiej rudy z głębi kopalni i dlatego muszą działać na najwyższym osiągalnym poziomie niezawodności i produktywności. ABB Care dla maszyn wyciągowych zapewnia klientom rozwiązania ułatwiające szybkie wdrożenie predykcyjnego podejścia do zarządzania majątkiem w procesach wydobywczych, pozwalając na wykorzystywanie najlepszych światowych praktyk w zakresie profilaktyki serwisowania i zarządzania tymi kluczowymi aktywami i - tym samym - zapewniając ich najwyższą możliwą sprawność.