Home office – nowa rzeczywistość pracy

Home office – nowa rzeczywistość pracy

Praca zdalna to nie tylko rozwiązanie na czas kryzysu, ale trwała alternatywa dla tradycyjnego biura. Cyfryzacja i zmiany technologiczne na dobre odmieniły nasze podejście do pracy. Aby jednak home office był naprawdę efektywny, musi być funkcjonalny i dostosowany do otoczenia.

Home office zostaje z nami na dłużej

Klucz do produktywnego dnia pracy w domu to kilka podstawowych elementów: dostęp do światła dziennego, regularne wietrzenie i komfortowa temperatura. Duże biurko, możliwość pracy w ciszy, miejsce na przechowywanie dokumentów oraz rośliny doniczkowe – to wszystko wpływa na nasze samopoczucie i efektywność.

Światło i powietrze – dla świeżego umysłu

Planując domowe biuro, najlepiej ustawić biurko pod kątem prostym do okna – zapewni to optymalny dostęp do naturalnego światła. Jeśli to niemożliwe, warto zainwestować w dobrą lampę biurkową i nie zapominać o przerwach na świeżym powietrzu.

Co sądzisz o rozwiązaniach Philips Hue lub Ledvance? Można je zintegrować z systemem ABB-free@home®, co pozwala sterować oświetleniem i innymi funkcjami smart home bez wstawania od biurka. Lampy o mocy ok. 800 lumenów i barwie światła od 3 300 do 5 300 Kelwinów wspomagają koncentrację, a inteligentne systemy oświetleniowe zapewniają odpowiedni klimat do pracy.

W małych pomieszczeniach powietrze szybko się zużywa, dlatego warto regularnie wietrzyć – poprawia to koncentrację i zapobiega zmęczeniu.

center

Czujniki dla lepszego klimatu

Nowoczesne czujniki jakości powietrza ostrzegają, gdy parametry odbiegają od normy. Gdy pracujemy długo przy biurku, łatwo stracić poczucie czasu – dlatego czujniki pomagają utrzymać optymalne warunki: temperaturę, wilgotność i poziom CO₂.

Czujniki powietrza CO₂ mierzą jakość i wilgotność powietrza, ciśnienie oraz temperaturę. Automatycznie aktywuje wentylację lub otwiera okno, gdy wartości przekroczą ustalone limity. Zobacz: inteligentne czujniki ABB 

ABB Tenton® to elementy sterujące, które umożliwiają zarządzanie funkcjami w systemie Busch-free@home® lub KNX – od włączania oświetlenia po definiowanie scen świetlnych i klimatycznych.

Dowiedz się więcej: czujnik temperatury ABB Tenton®  

Inteligentne wsparcie w pracy zdalnej

Codzienna praca w domu wiąże się z różnymi potrzebami – warto mieć „małych pomocników”, którzy ułatwiają organizację.

Gniazdka przy biurku to podstawa – najlepiej z dodatkowymi portami USB typu A i C, co pozwala podłączyć kilka urządzeń jednocześnie i oszczędza miejsce. Istnieją wersje, które można łatwo zamontować zamiast standardowych gniazdek. Dowiedz się więcej: osprzęt elektroinstalacyjny

System komunikacji drzwiowej pozwala otworzyć drzwi kurierowi lub serwisantowi bez przerywania spotkania online. Dowiedz się więcej: systemy domofonowe

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją pozwala zarządzać warunkami w całym domu i zwiększać komfort pracy. Dowiedz się więcej: system ABB-free@home® 

Rośliny – nie tylko dekoracja

Zieleń w miejscu pracy to nie tylko estetyka – rośliny poprawiają samopoczucie, redukują stres i zwiększają produktywność średnio o 15%. Niektóre gatunki, jak figowiec benjamina, sansewieria czy paproć, dodatkowo oczyszczają powietrze.

Kolory mają znaczenie

Kolory ścian wpływają na nastrój: błękit działa uspokajająco, intensywne odcienie niebieskiego wspierają koncentrację, a czerwienie i pomarańcze pobudzają kreatywność. Warto postawić na stonowaną kolorystykę lub białe ściany z kolorowymi akcentami w dodatkach.

Meble dopasowane do Ciebie

Jeśli spędzasz dużo czasu przy biurku, inwestycja w dobry fotel biurowy to konieczność. Równie ważne jest ergonomiczne biurko – najlepiej regulowane lub z wysuwanym blatem, który można łatwo schować po zakończeniu pracy.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp