ABB i NVIDIA pracują nad centrami danych AI nowej generacji

ABB i NVIDIA pracują nad centrami danych AI nowej generacji

  • Obie firmy mają stworzyć wydajne rozwiązanie do zasilania gigawatowych centrów danych
  • Technologie prądu stałego ABB wesprą architekturę zasilania 800 V DC, rozwijaną przez NVIDIA
  • W transporcie morskim przejście na pokładowe systemy VDC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania statków

Podobno w ciągu najbliższych dekad, jak twierdzi Jeff Bezos, centra danych o mocy kilku megawatów zostaną zainstalowane na orbicie. Jednak zanim serwerownie polecą w kosmos, muszę przejść małą rewolucję na Ziemi.

ABB ogłosiła, że wraz z firmą NVIDIA rozwija technologie dla gigawatowych szaf serwerowych nowej generacji, które będą działać na wysokim napięciu 800 V w technologii prądu stałego (DC). To optymalne rozwiązanie dla budowanych obecnie, zaawansowanych architektur centrów danych. Prace obu firm mają skupić się na wydajnym i skalowalnym zasilaniu, dostosowanym do coraz większego zapotrzebowania na moc ze strony sztucznej inteligencji.

A jest nad czym pracować. Według raportu McKinsey’a, w samej Europie do końca tej dekady centra danych będą konsumować ponad 150TWh energii. To 2,5 razy więcej niż serwerownie zużywają obecnie1 i 20 razy więcej niż zużywa miasto Warszawa. Aby pokryć takie zapotrzebowanie bez szkody dla infrastruktury energetycznej – ale i finansów operatora – potrzeba istotnych zmian w obszarze dystrybucji energii. System zasilania prądem stałym 800 V jest w tym przypadku wydajniejszy niż tradycyjne systemy w centrach danych, oparte na niższym napięciu i technologii prądu przemiennego (AC). Przede wszystkim generuje mniejsze straty energii, ale jest też w większym stopniu skalowalny.

Wystarczy przyjrzeć się... statkom, w których systemy niskiego napięcia w technologii prądu stałego (LVDC) są stosowane co najmniej od kilkunastu lat. Według obliczeń ABB, jednostki morskie wykorzystujące systemy o napięciu 1000 V DC i mocy do 20 MW, odnotowują mniejsze zużycie energii o 20-40 proc., a koszt ich utrzymania zredukowano prawie o jedną trzecią2.

– Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rośnie zapotrzebowanie na moce obliczeniowe, a to wymaga nowego podejścia do dystrybucji energii, które poprawi efektywność i uprości projektowanie – uważa Dion Harris, dyrektor ds. infrastruktury HPC, chmury i AI w firmie NVIDIA. – Razem z ABB będziemy wspierać branżę w przejściu na architekturę 800 V DC. Umożliwi to stworzenie infrastruktury wysokiej gęstości, niezbędnej do rozwoju kolejnej generacji sztucznej inteligencji.

center

Około 40 proc. projektów R&D realizowanych przez ABB w obszarze elektryfikacji koncentruje się na technologiach kluczowych dla centrów danych nowej generacji, takich jak architektury elektryczne, urządzenia zabezpieczające, dystrybucja prądu stałego czy chłodzenie. Portfolio ABB dla centrów danych obejmuje inteligentne systemy dystrybucji energii, rozwiązania zasilania awaryjnego, cyfrowe monitorowanie oraz inne kluczowe technologie, które zapewniają ciągłość działania i optymalizują zużycie energii przez serwery AI.

– Wymagania wynikające ze znacznego wzrostu mocy w skali lokalnej pociągnęły za sobą potrzebę zwiększenia przepustowości systemów zasilania. Przejście na napięcie 800V DC dla szaf serwerowych jest nieuniknione. Posiadamy technologie, które ułatwią tę zmianę – mówi Marcin Walewski z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce. – Nasz zasilacz bezprzerwowy średniego napięcia w połączeniu z produktami niskonapięciowymi na potrzeby technologii prądu stałego, pozwolą stworzyć kompleksową ofertę dla wielkosalowych centrów danych.

Niedawno ABB opracowała HiPerGuard – pierwszy na świecie zasilacz bezprzerwowy (UPS) średniego napięcia oparty na technologii półprzewodnikowej. Rozwiązanie pomaga centrom danych AI zwiększyć gęstość mocy i efektywność energetyczną przy mniejszym zapotrzebowaniu na przestrzeń. Firma wdrożyła również SACE Infinitus, który jest pierwszym na świecie certyfikowanym przez IEC półprzewodnikowym wyłącznikiem.

1https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-role-of-power-in-unlocking-the-european-ai-revolution

2https://new.abb.com/marine/energy-efficiency/energy-handbook

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp